(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HLFJ-4072-485ST
ハンドリフター専用後付ジャバラ ジブリフト

ハンドリフター専用後付ジャバラ HLFJ-4072-485ST

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,973円
税込単価
47,270円

トラスコ ハンドリフター専用の後付ジャバラです。【特長】・面ファスナーで取り外...

詳細情報を確認する

  • ハンドル:
  • ジャバラ:

(i)ご注意

  • ジャバラを取り付けることにより、最低位が最大30mm程度高くなります。
  • 面ファスナーの取り付け、取り外しはゆっくり行ってください。強い力を加えると生地部分などが破損する恐れがあります。
  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。ケガをする恐れがあります。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形や破損の恐れがあります。
  • ジャバラに火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。

型番

HLFJ-4072-485ST 解除

Loading...

HLFJ-4072-485ST の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

外観図

折りたたみ時

折りたたみ時

製品の基本仕様・特長

品番適合本体型式質量
(kg)
HLFJ-3557-400STHLF-S120・HLF-S50・HLF-S50A・HLL-S1201.0

使用方法・使用事例

使用事例

使用イメージ

使用方法

ハンドリフター専用後付ジャバラ 取扱説明書

注意・禁止事項

注意

  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意する。ケガをする恐れがある。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしない。変形・破損の恐れがある。
  • 火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れない。破損の恐れがある。
  • マジックテープ部の取り付け・取り外しはゆっくり行う。強い力を加えると生地部分などが破損する恐れがある。
  • ジャバラ取り付けにより、最低位が最大30mm程度高くなる。

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
適合本体型式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HLFJ-4072-485ST

4989999434743
836-9874
1400.0
ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUS
HLF-S150・HLF-S150B・HLF-S150F・HLF-S150G・HLF-S150M1・HLL-S150・HDL-HD2547P・HDL-LD1047P・HLF-S60・HLF-S60A・HLFA-S150・HLFA-S150B・HLFA-S150F・HLFA-S150G・HLFA-S150M1・HLLA-S150

1個

42,973( 47,270円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

トラスコ ハンドリフター専用の後付ジャバラです。
【特長】
・面ファスナーで取り外しできます。
・防塵対策、安全対策に有効です。
【材質】
・ジャバラ部:ターポリン
・芯材:ステンレス

(i)ご注意

  • ジャバラを取り付けることにより、最低位が最大30mm程度高くなります。
  • 面ファスナーの取り付け、取り外しはゆっくり行ってください。強い力を加えると生地部分などが破損する恐れがあります。
  • 天板下降時は、指などを挟まないように注意してください。ケガをする恐れがあります。
  • ジャバラを強く押したり引っ張ったりしないでください。変形や破損の恐れがあります。
  • ジャバラに火や高温なものを近づけたり、鋭利なもので触れないでください。破損の恐れがあります。

HLFJ-4072-485STで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハンドリフター専用後付ジャバラの型番HLFJ-4072-485STのページです。
型番HLFJ-4072-485STに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドリフター専用後付ジャバラ

ハンドリフター専用後付ジャバラ

    ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

    ハンドリフター(バッテリー油圧式・ジャバラ付)

      xetto バッテリーパック

      xetto バッテリーパック

        ゴールドリフター GLH ジャバラ(油圧・足踏式)

        ゴールドリフター GLH ジャバラ(油圧・足踏式)

          リフトマン 荷揚げ天板

          リフトマン 荷揚げ天板

            ハンドリフター用ステンレスカバー

            ハンドリフター用ステンレスカバー

              ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式  HLFシリーズ

              ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ホルビガー日本 東正車輛 キシデン工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 27,888円 621,360円 6,793円 117,147円 23,398円 37,296円 69,496円
                通常出荷日 1日目~   18日目~   15日目~   10日目~   5日目   1日目   9日目~  
                ハンドル - - -
                ジャバラ - - -

                ハンドリフター専用後付ジャバラのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                安全対策として使用しています
                評価 5.0満足度:5.02024/03/22
                以前から使っているハンドリフターに対して安全面の指摘があったので、対策としてこの商品を購入しました。商品に同封してあった取付手順書を読み取り付けに掛かりましたが、前後がわからず戸惑うことがありました。取り付け後の動きは順調です。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                よくあるご質問(FAQ)

                Q ジャバラを特注で作ってもらえますか?
                A
                申し訳ありません。ジャバラ製作の特注は承っておりません。

                この商品のバリエーション

                型番
                HLFJ-3557-400ST
                HLFJ-5080-540ST
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 適合本体型式

                27,888円

                ( 30,677円 )
                1個 あり

                1日目

                4989999434767836-98731000.0ジャバラ部:ターポリン 芯材:ステンレスHLF-S120・HLF-S50・HLF-S50A・HLL-S120・HLFA-S120・HLLA-S120

                36,059円

                ( 39,665円 )
                1個 あり

                2日目

                4989999434736836-98751500.0ジャバラ部:ターポリン 芯材:SUSHLF-S250・HLF-S250B・HLF-S250G・HLF-S250M1・HLF-S250TM1・HLL-S250・HLFA-S250・HLFA-S250B・HLFA-S250G・HLFA-S250M1・HLFA-S250TM1・HLLA-S250

                ハンドリフターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました