(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドパレットスケール(電池式はかり付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハンドパレットスケール(電池式はかり付)

通常単価(税別)
825,000円
税込単価
907,500円

【特長】・運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。・パレットへの差し...

詳細情報を確認する

  • フォーク(mm)間隔:
    210
  • フォーク(mm)長さ:
    1350
  • フォーク(mm)幅:
    190
  • 全高(mm):
    1170
  • 全幅(mm):
    590
  • 連続使用時間:
    約40時間
  • A寸法(mm):
    1220
  • B寸法(mm):
    1400
  • ロードホイール:
    ウレタン車輪 径65×幅73mm
  • 電源:
    単2乾電池×6本(別売)

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番

DPS-1000J 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
均等荷重(kg)
トラスココード
質量(g)
フォーク高さ(mm)最高
フォーク高さ(mm)最低
秤量(kg)
目量(kg)
ステアリングホイール
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DPS-1000J

1000
859-0132
150000.0
202
82
1000
0.5
ステレオ車輪 径180×幅60mm

1個

825,000( 907,500円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・運搬と計量を同時にこなし、作業の省力化ができます。
・パレットへの差し込みが容易な先端構造や中間ローラーを装備しています。
・日本製のため、ハンドパレット部分も修理対応可能です。
【用途】
・工場内、入庫、出庫など在庫管理。

(i)ご注意

  • 車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドパレットスケール(電池式はかり付)の型番DPS-1000Jのページです。
型番DPS-1000Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハンドパレットスケール(電池式はかり付)

ハンドパレットスケール(電池式はかり付)

    ビシャモン ウェイトマチック

    ビシャモン ウェイトマチック

      ビシャモン ハンドパレットトラック

      ビシャモン ハンドパレットトラック

        ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

        ステンレスハンドパレットトラック BMシリーズ

          ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

          ハンドパレットトラック(スリムタイプ)

            キャッチパレットトラック 横移動兼用型

            キャッチパレットトラック 横移動兼用型

              ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

              ハンドパレットトラック(ステンレス仕様) 2t用

                電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

                電動パレットトラック EPリフト(電動走行・電動昇降タイプ)

                  メーカー 田中衡機工業所 スギヤス スギヤス アズワン トラスコ中山 をくだ屋技研 トラスコ中山 スギヤス
                  通常価格 825,000円 1,284,436円 90,041円 102,787円 61,844円 217,853円 376,760円 592,439円
                  通常出荷日 39日目   15日目~   1日目~   12日目   18日目   7日目   14日目~   7日目~  
                  フォーク(mm)間隔 210 - - - - - - -
                  フォーク(mm)長さ 1350 - - - - - - -
                  フォーク(mm)幅 190 - - - - - - -
                  全高(mm) 1170 - - - - - - -
                  全幅(mm) 590 - - - - - - -

                  ハンドパレットスケール(電池式はかり付)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました