(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HDL-W1056R-D2
テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし テーブルリフト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
184,738円
税込単価
203,212円

【特長】・AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです・ベクトル制御採用...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • 電源コード長さ(m):
    2
  • 昇降方式:
    電動ボールねじ式

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

型番

HDL-W1056R-D2 解除

Loading...

図面

HDL-H2547R-D2

HDL-L100610V-D2

HDL-L100610V-D2

HDL-W1046R-D2

HDL-W1056R-D2

 

使用方法・使用事例

使用方法

テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相DC24Vタイプ) ジャバラなし 使用例1テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相DC24Vタイプ) ジャバラなし 使用例2テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相DC24Vタイプ) ジャバラなし 使用例3テーブルリフト (電動ボールねじ式・単相DC24Vタイプ) ジャバラなし 使用例4
 
商品情報を表示

HDL-W1056R-D2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
均等荷重(kg)
本体/オプション
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
ストローク(mm)
テーブル高さ(mm)
テーブル寸法(mm)幅×長さ
最大使用頻度(回/時)
モーター出力(kW)
昇/降時間(秒)50Hz
昇/降時間(秒)60Hz
電源(V)
ジャバラ有無
最大テーブル高さ(mm)
最低テーブル高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HDL-W1056R-D2

その他台車
100
本体
テーブルリフト(ジャバラなし)
オレンジ
4989999026078
160-5426
44000
850
200~1050
500×650
15
0.07
23
23
DC24(バッテリー専用)
-
1050
200

1個

184,738( 203,212円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです
・ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました
・最低位をより低くしました
・伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています
・昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します
・グリス潤滑による、メンテナンスフリーです
【用途】
・荷物の昇降や作業台として
【材質】
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
  • ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
  • 若干の沈み込みは発生します。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • 室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなしの型番HDL-W1056R-D2のページです。
型番HDL-W1056R-D2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなし

    ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

    ゴールドリフター GLM ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

      ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

      ゴールドリフター GLE パワータイプ(油圧・電動式)

        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

        ゴールドリフター GLL 超低床ミニタイプ メカリフト(ボールネジ・電動式)

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

          ビシャモン テーブルリフト ちびちゃんXシリーズ (電動油圧式)

            ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

            ゴールドリフター GLSH 超低床スリムリフター(油圧・足踏式)

              ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

              ビシャモン テーブルリフト ミニXシリーズ (電動油圧式)

                ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

                ワークテーブルリフト (足踏み油圧式・固定タイプ)

                  スリムリフト 足踏み油圧式

                  スリムリフト 足踏み油圧式

                    スリムリフト(電動油圧式)

                    スリムリフト(電動油圧式)

                      超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                      超低床式リフトテーブル SLシリーズ

                        ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

                        ゴールドリフター GLH 固定脚(油圧・足踏式)

                          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                          テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相100Vタイプ) ジャバラなし

                            メーカー トラスコ中山 東正車輛 東正車輛 東正車輛 スギヤス 東正車輛 スギヤス トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 河原 東正車輛 トラスコ中山
                            通常価格 184,738円 133,544円 270,749円 135,958円 234,915円 98,065円 282,852円 76,205円 107,581円 289,999円 412,487円 48,566円 121,970円
                            通常出荷日 9日目~   30日目   19日目~   15日目~   9日目~   30日目   10日目~   14日目~   9日目~   9日目~   4日目~   15日目~   9日目~  
                            本体材質 スチール製 - - - - - - - - - スチール製 - -
                            材質1 スチール(粉体塗装) - - - - - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 2 - - - - - - - - 4 - - -
                            昇降方式 電動ボールねじ式 - - - - - - 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) - - 電動ボールねじ式

                            テーブルリフト(電動ボールねじ式・DC24Vタイプ) ジャバラなしのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HDL-H2547R-D2
                            HDL-L100610V-D2
                            HDL-W1046R-D2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 均等荷重
                            (kg)
                            本体/オプション 詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g) ストローク(mm) テーブル高さ(mm) テーブル寸法(mm)幅×長さ 最大使用頻度(回/時) モーター出力(kW) 昇/降時間(秒)50Hz 昇/降時間(秒)60Hz 電源(V) ジャバラ有無 最大テーブル高さ(mm) 最低テーブル高さ(mm)

                            237,510円

                            ( 261,261円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他台車250本体テーブルリフト(ジャバラなし)オレンジ4989999025774160-541945000500150~650400×720150.072222DC24(バッテリー専用)-650150

                            574,135円

                            ( 631,549円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            その他台車1000本体テーブルリフト(ジャバラなし)オレンジ4989999530469855-3361160000580155~735650×1050150.42525DC24(バッテリー専用)-735155

                            246,237円

                            ( 270,861円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            その他台車100本体テーブルリフト(ジャバラなし)オレンジ4989999026047160-542542000850200~1050400×650150.072323DC24(バッテリー専用)-1050200

                            テーブルリフトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました