(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットワゴン 8000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8700R
キャビネットワゴン 8000 SORI キャビネットワゴン 8000

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
160,714円 133,922円
税込単価
176,785円 147,314円

【特長】・フランス製でデザイン性に優れています・オールロック機構です・各引出し...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    800
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    900
  • 色:
    その他
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 色詳細:
    レッド/ブラック
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン
  • 材質4:
    ハンドル:スチール・プラスチック
  • キャスター径(mm):
    125

(i)ご注意

  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。
  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

8700R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
引出し段数
引出し(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8700R

8700R

3700023713044
69000.0
855-0176
7
7

1個

160,714円

133,922

( 147,314円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランス製でデザイン性に優れています
・オールロック機構です
・各引出しが勝手に出ないように安全装置が付いています
・引出しは奥まで100%引き出すことが可能でハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです
・人間工学に基づいたハンドル付きです

(i)ご注意

  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。
  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴン 8000の型番8700Rのページです。
型番8700Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットワゴン 8000

キャビネットワゴン 8000

    SORI キャビネットワゴン 12000

    SORI キャビネットワゴン 12000

      SORI キャビネットワゴン 7000

      SORI キャビネットワゴン 7000

        トラスコ中山 ローラーキャビネット

        トラスコ中山 ローラーキャビネット

          キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

          キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

            GEDORE ツールトローリー用収納ケース

            GEDORE ツールトローリー用収納ケース

              ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

              ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

                ツールワゴン(片面仕様)

                ツールワゴン(片面仕様)

                  GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                  GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                    キャビネットワゴン 段数(段)1

                    キャビネットワゴン 段数(段)1

                      大阪製罐 ローラーキャビネット

                      大阪製罐 ローラーキャビネット

                        ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                        ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                          パネルワゴン(フットブレーキ付)

                          パネルワゴン(フットブレーキ付)

                            メーカー SORI SORI SORI トラスコ中山 トラスコ中山 GEDORE トラスコ中山 濱田プレス工藝 GEDORE サカエ 大阪製罐 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 135,952円 156,040円 114,507円 118,138円 139,466円 2,694円 1,543円 61,187円 105,318円 54,124円 113,366円 16,663円 47,377円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目~   8日目   8日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   3日目   8日目   8日目   6日目  
                            間口(mm) 800 850 800 763 - - - - 625 - 683 350 -
                            奥行(mm) 450 470 450 460 550 - - - 400 - 462 450 -
                            高さ(mm) 950 1020 950 950 700 - - - 930 - 1018 17 880
                            最大積載量(kg/台) 900 1000 800 420 200 - - - - - 220 - -
                            その他 その他 その他 - グリーン - シルバー グリーン - - ブラック - -

                            キャビネットワゴン 8000のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            工具の収納に
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/07
                            見た目がかっこいい。高級感があるわけでは無いし、剛性が高いわけじゃないんだけどなんせ赤い普通の工具箱とは全く違う。
                            明らかに外国オーラがあり気に入っています。組み立てはコロだけなので簡単です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8500R
                            8600R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 引出し段数 引出し(段)

                            135,952円

                            ( 149,547円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            370002371302061000.0855-017455

                            148,195円

                            ( 163,015円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            370002371303765000.0855-017566

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました