(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SORI キャビネットワゴン 7000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:7600R
SORI キャビネットワゴン 7000 SORI キャビネットワゴン 7000

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
124,984円 104,149円
税込単価
137,482円 114,564円

【特長】・フランス製でデザイン性に優れています。・オールロック機構です。・引出...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    800
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    950
  • 最大積載量(kg/台):
    800
  • 色:
    その他
  • 均等積載量(kg/段):
    50
  • 色詳細:
    レッド/ブラック
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ポリ塩化ビニル・ポリプロピレン
  • 材質4:
    ハンドル:スチール・プラスチック
  • キャスター径(mm):
    125

(i)ご注意

  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。
  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。

Loading...

 
カタログを表示

7600R の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
引出し段数
引出し(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7600R

7600R

3700023714034
55000.0
855-0178
6
6

1個

124,984円

104,149

( 114,564円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フランス製でデザイン性に優れています。
・オールロック機構です。
・引出しはハイクオリティなボールベアリングを使用しており開閉がスムーズです。
・人間工学に基づいたハンドル付きです。

(i)ご注意

  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。
  • キャスターとハンドルの組み立てが必要です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SORI キャビネットワゴン 7000の型番7600Rのページです。
型番7600Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SORI キャビネットワゴン 7000

SORI キャビネットワゴン 7000

    キャビネットワゴン 8000

    キャビネットワゴン 8000

      SORI キャビネットワゴン 12000

      SORI キャビネットワゴン 12000

        GEDORE ツールトローリー用収納ケース

        GEDORE ツールトローリー用収納ケース

          パネルワゴン(フットブレーキ付)

          パネルワゴン(フットブレーキ付)

            ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

            ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

              キャビネットワゴン 段数(段)1

              キャビネットワゴン 段数(段)1

                キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                  トラスコ中山 ローラーキャビネット

                  トラスコ中山 ローラーキャビネット

                    830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                    830×482×976mm/7段 ロールワゴン

                      ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                      ローラーキャビネット 用サイドテーブル

                        GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                        GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                          工具架けボード 620×490

                          工具架けボード 620×490

                            メーカー SORI SORI SORI GEDORE サカエ トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 GEDORE アズワン
                            通常価格 114,507円 135,952円 156,040円 2,694円 47,377円 1,543円 54,124円 139,466円 118,138円 98,460円 16,663円 105,318円 7,800円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目~   1日目~   6日目   8日目   3日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目  
                            間口(mm) 800 800 850 - - - - - 763 830 350 625 -
                            奥行(mm) 450 450 470 - - - - 550 460 482 450 400 -
                            高さ(mm) 950 950 1020 - 880 - - 700 950 976 17 930 -
                            最大積載量(kg/台) 800 900 1000 - - - - 200 420 - - - -
                            その他 その他 その他 - - シルバー - グリーン - - - - -

                            SORI キャビネットワゴン 7000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            7500R
                            7700R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード 引出し段数 引出し(段)

                            114,507円

                            ( 125,958円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            370002371402752500.0855-017755

                            135,430円

                            ( 148,973円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            370002371404158000.0855-017977

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました