(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GEDORE ツールトローリー用収納ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

GEDORE ツールトローリー用収納ケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,601円 ~ 4,119円
税込価格
2,861円 ~ 4,531円

【特長】・キャビネット内に工具を整えて収納できます。【用途】・収納ケース

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
625
77
40
4010886852071
850.000
855-0200

2個

4,119( 4,531円 )

1日目

157.5
310
42
4010886860557
150.000
855-0501

2個

2,601( 2,861円 )

4日目

157.5
310
42
4010886803974
250.000
855-0198

2個

2,635( 2,899円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キャビネット内に工具を整えて収納できます。
【用途】
・収納ケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GEDORE ツールトローリー用収納ケース

GEDORE ツールトローリー用収納ケース

    SORI キャビネットワゴン 7000

    SORI キャビネットワゴン 7000

      ローラーキャビネット 用サイドテーブル

      ローラーキャビネット 用サイドテーブル

        アルティア用ステンレス棚板

        アルティア用ステンレス棚板

          ジャンボワゴン

          ジャンボワゴン

            SORI キャビネットワゴン 12000

            SORI キャビネットワゴン 12000

              キャビネットワゴン 8000

              キャビネットワゴン 8000

                Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                Pro-Auto ローラーキャビネット用仕切板

                  GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                  GEDORE ツールトローリー 引出4段 45x4

                    工具架けボード 620×490

                    工具架けボード 620×490

                      ローラーキャビネット 用デバイダー

                      ローラーキャビネット 用デバイダー

                        ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

                        ローラーキャビネット パーティション H50/H100/H150用

                          ダイシン ツールケースワゴン オプション

                          ダイシン ツールケースワゴン オプション

                            メーカー GEDORE SORI トラスコ中山 アズワン サカエ SORI SORI スエカゲツール GEDORE アズワン トラスコ中山 トラスコ中山 ダイシン
                            通常価格 2,601円 110,443円 16,663円 6,400円 104,233円 150,502円 131,126円 3,500円 101,580円 7,800円 676円 1,543円 3,414円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   8日目   1日目   3日目~   1日目~   2日目~   5日目   1日目   1日目   8日目   8日目   4日目  

                            GEDORE ツールトローリー用収納ケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました