(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助ワゴン 引出し付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJW-2D
補助ワゴン 引出し付タイプ ホジョワゴン ヒキダシツキタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,787円
税込単価
36,066円

【特長】・棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能です。【材質】・スチール(粉...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    540
  • 奥行(mm):
    590
  • 高さ(mm):
    740
  • 最大積載量(kg/台):
    80
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • キャスター径(mm)(mm):
    50

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

Loading...

図面

HJW-2D

補助ワゴン 引出し付タイプ 図面

使用方法・使用事例

使用方法

補助ワゴン 引出し付タイプ 取扱説明書-1補助ワゴン 引出し付タイプ 取扱説明書-2補助ワゴン 引出し付タイプ 取扱説明書-3補助ワゴン 引出し付タイプ 取扱説明書-4補助ワゴン 引出し付タイプ 取扱説明書-5補助ワゴン 引出し付タイプ 取扱説明書-6
商品情報を表示

HJW-2D の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJW-2D

4989999545098
856-4272
21400
2

1個

32,787( 36,066円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能です。
【材質】
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補助ワゴン 引出し付タイプの型番HJW-2Dのページです。
型番HJW-2Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助ワゴン 引出し付タイプ

補助ワゴン 引出し付タイプ

    補助ワゴン

    補助ワゴン

      OS 傾斜棚ワゴン

      OS 傾斜棚ワゴン

        樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

        樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

            樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

            樹脂製ワゴンエクストラカート 全面開放タイプ 409101/409175

              キャリー(組立式)単体タイプ

              キャリー(組立式)単体タイプ

                メディカルPCカート

                メディカルPCカート

                  樹脂台車 アクロキャリー 600×390

                  樹脂台車 アクロキャリー 600×390

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪製罐 エレクター トラスコ中山 エレクター サカエ アズワン トラスコ中山
                    通常価格 32,787円 24,736円 40,116円 73,500円 25,042円 107,625円 11,612円 81,800円 4,816円
                    通常出荷日 2日目~   1日目~   8日目   4日目   1日目~   1日目   3日目   19日目   1日目~  
                    間口(mm) 540 540 633 860 - 1032 - - -
                    奥行(mm) 590 590 442 469 - 508 - - -
                    高さ(mm) 740 740 1012 959 700 960 - - -
                    最大積載量(kg/台) 80 80 - 136.1 - 136.1 - - -
                    ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト ホワイト - - -

                    補助ワゴン 引出し付タイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    HJW-3D
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    JANコード トラスココード 質量(g)
                    (g)
                    段数
                    (段)

                    38,741円

                    ( 42,615円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    4989999545111856-4274251003

                    簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました