(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

補助ワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HJW-2
補助ワゴン ホジョワゴン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,736円
税込単価
27,210円

【特長】・棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能です。【材質】・スチール(粉...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    540
  • 奥行(mm):
    590
  • 高さ(mm):
    740
  • 最大積載量(kg/台):
    80
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    スチール(粉体塗装)
  • キャスター径(mm)(mm):
    50

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。

Loading...

図面

HJW-2

補助ワゴン 図面

使用方法・使用事例

使用方法

補助ワゴン 取扱説明書-1補助ワゴン 取扱説明書-2補助ワゴン 取扱説明書-3補助ワゴン 取扱説明書-4補助ワゴン 取扱説明書-5補助ワゴン 取扱説明書-6
商品情報を表示

HJW-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HJW-2

4989999545081
856-4271
16900
2

1個

24,736( 27,210円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は、皿型、フラット型の両面使用が可能です。
【材質】
・スチール(粉体塗装)

(i)ご注意

  • 「最大積載量」とは、各棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計をいいます。
  • 「均等積載量」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さをいいます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

補助ワゴンの型番HJW-2のページです。
型番HJW-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

補助ワゴン

補助ワゴン

    補助ワゴン 引出し付タイプ

    補助ワゴン 引出し付タイプ

      フレーム台車 KZシリーズ

      フレーム台車 KZシリーズ

        PCワゴンオプション

        PCワゴンオプション

          折りたたみテーブル専用台車

          折りたたみテーブル専用台車

            ナイキ スタッキング台車 SK33

            ナイキ スタッキング台車 SK33

              エクストラカート 409301専用ロック付ドア

              エクストラカート 409301専用ロック付ドア

                ショッピングカート タイプ30

                ショッピングカート タイプ30

                  ナイキ スタッキング台車 SK28

                  ナイキ スタッキング台車 SK28

                    ショッピングカート タイプ4

                    ショッピングカート タイプ4

                      スタッキング台車 SK27

                      スタッキング台車 SK27

                        OS 傾斜棚ワゴン

                        OS 傾斜棚ワゴン

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 ナイキ トラスコ中山 ナイキ ナイキ エレクター 中日販売 ナイキ 中日販売 ナイキ 大阪製罐
                          通常価格 24,736円 32,787円 53,464円 7,440円 73,434円 35,574円 10,390円 17,950円 34,662円 15,196円 48,840円 40,116円
                          通常出荷日 1日目~   2日目~   19日目   4日目   7日目~   14日目   1日目   4日目   7日目   4日目   7日目   8日目  
                          間口(mm) 540 540 - - - 486 - - 605 - 630 633
                          奥行(mm) 590 590 - - - 567 - - 830 - 730 442
                          高さ(mm) 740 740 - - - 767 - - 487 - 885 1012
                          最大積載量(kg/台) 80 80 - - - - - - - - - -
                          ホワイト ホワイト - - - - ネオグレー - - ライトグレー - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          HJW-3
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 質量(g)
                          (g)
                          段数
                          (段)

                          30,691円

                          ( 33,760円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          4989999545104856-4273206003

                          簡易カートカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました