(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン 用スライド棚板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-M64T-W
フェニックスワゴン 用スライド棚板 フェニックスワゴン ヨウスライドタナイタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,088円
税込単価
13,297円

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    50
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ:
    480×398×49
  • 仕様:
    スライド棚均等荷重:20kg/段
  • 付属品:
    取付ブッシュ(4個)

型番

PEW-M64T-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

フェニックスワゴン用スライド棚板 600×400 W色イメージ

フェニックスワゴン用スライド棚板 600×400 W色イメージ

製品の基本仕様・特長

  • 支柱径:25.4mm
  • 引出し数:1
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • 適合支柱径:25.4mm
  • スライド棚均等荷重:20kg/段
  • 片側ストローク:230mm

図面

PEW-M64T-W/PEW-M64T-YG/PEW-M75T-W/PEW-M75T-YG

フェニックスワゴン 用スライド棚板 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン 用スライド棚板 取扱説明書-1フェニックスワゴン 用スライド棚板 取扱説明書-2フェニックスワゴン 用スライド棚板 取扱説明書-3フェニックスワゴン 用スライド棚板 取扱説明書-4
商品情報を表示

PEW-M64T-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-M64T-W

600
400
ホワイト
4989999514186
855-5576
4370.0

1個

12,088( 13,297円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・両開きなので収納効率が高く、出し入れもしやすいです。
・スライド棚は前後両方に開閉するので収納効率が高く、出し入れがしやすくなっております。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン 用スライド棚板の型番PEW-M64T-Wのページです。
型番PEW-M64T-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン 用スライド棚板

フェニックスワゴン 用スライド棚板

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

    イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

      フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

      フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

            フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VWZ

            フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VWZ

              フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

              フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

                フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                  フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                    イーグルワゴン (深型棚板3段)

                    イーグルワゴン (深型棚板3段)

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                        フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2段引出し付)

                          パネルワゴン用フットブレーキ

                          パネルワゴン用フットブレーキ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ
                            通常価格 11,158円 11,190円 40,983円 71,690円 128,107円 85,834円 119,971円 85,209円 72,802円 42,146円 86,924円 85,814円 9,930円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   3日目  
                            高さ(mm) 50 450 880 759 899 880 899 899 899 880 880 740 -
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 -
                            支柱径(mm) 25.4 - 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 - 25.4 25.4 -
                            棚板調整ピッチ(mm) 25 - - 25 25 25 25 25 25 - 25 25 -
                            引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ 480×398×49 - - - - - - - - - - - -

                            フェニックスワゴン 用スライド棚板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PEW-M64T-YG
                            PEW-M75T-W
                            PEW-M75T-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g)
                            (g)

                            11,158円

                            ( 12,274円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600400ヤンググリーン4989999514193855-55784370.0

                            12,462円

                            ( 13,708円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750500ホワイト4989999514209855-55775960.0

                            12,103円

                            ( 13,313円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            750500ヤンググリーン4989999514216855-55795960.0

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました