(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PEW-972M2-W
フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付) スチールセイワゴン パイプシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,856円
税込単価
50,442円

【特長】・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌IS...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 材質1:
    本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:エラストマー(省音タイプ)
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • キャスター径(mm)(mm):
    100
  • 引出し数:
    2
  • 段数(段):
    4

(i)ご注意

  • スライド棚を開いた状態でワゴンを移動や放置すると、転倒する恐れがありますので、必ずスライド棚は閉じてご使用ください。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • スライド棚を開いた状態でワゴンを移動や放置すると、転倒する恐れがありますので、必ずスライド棚は閉じてご使用ください。

型番

PEW-972M2-W 解除

Loading...

製品特長・仕様

  • 最大積載量:150kg/台
  • 段数:4段
  • 支柱径:25.4mm
  • キャスター径:100mm
  • 引出し数:2
  • 引出し内寸:間口480×奥行398×深さ49mm
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • こぼれ止め高さ:50mm
  • スライド棚均等荷重:20kg/段
  • 片側ストローク:230mm

図面

PEW-962M2-W/PEW-962M2-YG/PEW-972M2-W/PEW-972M2-YG

フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付) 取扱説明書-1フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付) 取扱説明書-2フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付) 取扱説明書-3フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付) 取扱説明書-4
商品情報を表示

PEW-972M2-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)(g)
引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PEW-972M2-W

750
500
ホワイト
855-5575
27500
480×398×49

1個

45,856( 50,442円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌粉体塗装のため、長く清潔にお使いいただけます。(SIAA抗菌ISO22196:JP0122258A0002X)
・スライド棚は前後両方に引き出せるので、どちらからも取り出すことができます。
・移動時に棚板が開かないよう、中央にロック機能が付いています。
・棚板は表・裏両面使え、ワンタッチブッシュの採用で組み立ても簡単です。
・省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。
【用途】
・工場・倉庫・店舗等
・工具や書類などの小物の収納・保管に。
【材質】
・本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
・キャスター金具:スチール
・車輪:エラストマー(省音タイプ)

(i)ご注意

  • スライド棚を開いた状態でワゴンを移動や放置すると、転倒する恐れがありますので、必ずスライド棚は閉じてご使用ください。
  • 本商品は組立式の商品です。
  • スライド棚を開いた状態でワゴンを移動や放置すると、転倒する恐れがありますので、必ずスライド棚は閉じてご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)の型番PEW-972M2-Wのページです。
型番PEW-972M2-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

    フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)761VWT/771VWT

      フェニックスワゴン 用スライド棚板

      フェニックスワゴン 用スライド棚板

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

        フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2列引出し付・天板あり)961VWT/9W1VXT

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

          フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・スライド棚1段・天板あり)

            フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

            フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)VWZT

              フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

              フェニックスワゴン(省音タイプ・1段・2段引出し付・天板あり)961VXT/971VXT

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                フェニックスワゴン (省音タイプ・1段・2段・2列引出し付・天板あり)

                  イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

                  イーグルワゴン・バーディワゴン兼用上部パンチングパネルセット (天板仕様)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・スライド1段・天板あり)

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                      フェニックスワゴン(省音タイプ・薄型1段・1段・2列引出し付・天板あり)M1VXZ

                        イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

                        イーグルワゴン・バーディワゴン兼用オプション  上部パンチングパネル

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 40,983円 71,690円 11,158円 71,711円 128,107円 85,209円 72,802円 119,971円 17,495円 114,633円 86,924円 11,190円 34,043円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   2日目  
                            高さ(mm) 880 759 50 899 899 899 899 899 450 759 880 450 899
                            最大積載量(kg/台) 150 150 - 150 150 150 150 150 15 150 150 15 150
                            材質1 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) - 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ) 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)●支柱:スチール(クロムメッキ)●ハンドル:スチール(ステンレス巻き)、ナイロンPA6 スチール 本体:スチール(塗装部:抗菌粉体塗装)
                            材質2 キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール キャスター金具:スチール - キャスター金具:スチール
                            材質3 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) - 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) - 車輪:エラストマー(省音タイプ) 車輪:エラストマー(省音タイプ) - 車輪:エラストマー(省音タイプ)

                            フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PEW-962M2-W
                            PEW-962M2-YG
                            PEW-972M2-YG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            引出し内寸(mm)間口×奥行×深さ

                            40,983円

                            ( 45,081円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            600400ホワイト857-944620500480×398×49

                            53,704円

                            ( 59,074円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            600400ヤンググリーン855-557220500481×398×49

                            60,211円

                            ( 66,232円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            750500ヤンググリーン855-557327500631×498×49

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました