(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
95,521円
税込単価
105,073円

【特長】・SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。・実験室の器具...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    623
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    865
  • 最大積載量(kg/台):
    50
  • JANコード:
    4989999547092
  • トラスココード:
    856-4354
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    20
  • 質量(g)(g):
    20000
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ゴム
  • 支柱径(mm):
    25
  • こぼれ止め高さ(mm):
    30
  • 段数(段):
    2

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TOK-2

10

1個

95,521( 105,073円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SUS304製の溶接一体構造の折りたたみ式ワゴンです。
・実験室の器具の搬送用のワゴンや病院での回診車としてご利用いただけます。
・使わないときはコンパクトにしまう事ができます。
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752の型番TOK-2のページです。
型番TOK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752

    ステンレス製ストロングカート(SUS304)

    ステンレス製ストロングカート(SUS304)

      トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRBシリーズ

      トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRBシリーズ

        バスケットカート

        バスケットカート

          トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)

          トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)

            ステンレスラボキャリー(SUS304)

            ステンレスラボキャリー(SUS304)

              ステンレスファイルワゴン(SUS304)

              ステンレスファイルワゴン(SUS304)

                ステンレストレーワゴン

                ステンレストレーワゴン

                  トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750

                  トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750

                    ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                    ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                      マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

                        メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 東製作所 テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
                        通常価格 95,521円 79,833円 30,902円 50,600円 47,981円 64,041円 76,641円 67,012円 64,523円 38,967円 50,968円
                        通常出荷日 4日目   8日目   1日目~   4日目   1日目~   5日目~   5日目   3日目   2日目~   8日目   5日目  
                        間口(mm) 623 660 - 605 - - - 490 - - 600
                        奥行(mm) 450 450 - 460 - 450 320 345 - - 450
                        高さ(mm) 865 900 - 934 - 800 970 - 903 800 800
                        最大積載量(kg/台) 50 - 150 120 150 - 100 - 150 100 50
                        JANコード 4989999547092 - - - - - - - - - -

                        TRUSCO SUS304折りたたみ式ワゴン 550×450×752のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました