(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型間仕切ポールセット(HG用) 両開セット 96NW40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

大型間仕切ポールセット(HG用) 両開セット スチールタイクスリホカンコ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

販売終了

型番

96NW40

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代替品はございません。

【特長】
・機能性、操作性、耐久性に優れています
・各部材の取付けが簡単で、操作効率がアップします
・風で開かない強力マグネットを採用し、SN極が中央で分かれているので両面がピッタリそいます
・上から下まですき間がありません

(i)ご注意ください

  • レール、シートは別売です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ 保管庫パーツ 高さ(mm) 4000
詳細タイプ 大型間仕切ポールセット(HG用) トラスココード 836-0060
仕様 両開セット セット内容 サイドポール2本、押えバー2本、MGベルト2本、HG間仕切用ランナー2個、取手4個
質量(Kg) 15.4 - -

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。