(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  155CT

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GP-157ATTR
物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 155CT スチールタイクスリホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,920円
税込単価
104,412円

【特長】・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです。・センターハンドル採...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    1488
  • 材質1:
    スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板)
  • タイプ:
    たて置きタイプ
  • ブロック数(個):
    6
  • 外形寸法(mm)間口:
    1488
  • 有効内寸(mm)間口:
    1433

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。

型番

GP-157ATTR 解除

Loading...

 
カタログを表示

GP-157ATTR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
上部外寸(mm)間口×奥行
耐荷重(kg)
棚板(枚)
背面高さ(mm)
床面積([[M2]])
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)高さ
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)高さ
棚板数(枚)
上部外寸(mm)奥行
上部外寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GP-157ATTR

750
1900
トロピカルオレンジ
828-8284
90400.0
-
446
4
1884
1.12
750
1900
640
1770
-
835
1516

1個

94,920( 104,412円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・雨だれ跡の原因を防ぐ機能を備えた軒デザインです。
・センターハンドル採用で扉の開閉時の移動効率が向上しました。
・アルミレール採用で掃除のしやすさが向上しました。
・扉にディンプル柄を採用し、上質感を演出しました。
・便利な2ロックシステム錠で、鍵が無くても仮ロックできます。
・レベル調整アジャスター付(0~35mmの間)です。
・アンカープレート付(前後左右アンカー可能)です。
【用途】
・屋外収納用収納庫。

(i)ご注意

  • 別途施工工事などが必要となります。詳細はお見積り時またはご注文確定後にご案内します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 155CTの型番GP-157ATTRのページです。
型番GP-157ATTRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  155CT

物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 155CT

    物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  199AF

    物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 199AF

      グランプレステージジャンプ175AF

      グランプレステージジャンプ175AF

        タクボ グランプレステージジャンプ157BFMW

        タクボ グランプレステージジャンプ157BFMW

          メーカー タクボ タクボ タクボ タクボ
          通常価格 75,250円 137,375円 100,624円 85,120円
          通常出荷日 11日目   11日目   5日目~   1日目  
          間口(mm) 1488 1879 1695 -
          材質1 スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) スチール(溶融亜鉛メッキ鋼板) - -
          タイプ たて置きタイプ 全面棚タイプ - -
          ブロック数(個) 6 6 6 -
          外形寸法(mm)間口 1488 1879 - -

          物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 155CTのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          GP-155CTTR
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          奥行(mm) 高さ(mm) トラスココード 質量(g) 上部外寸(mm)間口×奥行 耐荷重(kg) 棚板(枚) 背面高さ(mm) 床面積([[M2]]) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)高さ 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)高さ 棚板数(枚) 上部外寸(mm)奥行 上部外寸(mm)間口

          75,250円

          ( 82,775円 )
          1個 あり

          11日目

          5301400トロピカルオレンジ828-828265400.00000000001-316313840.7953014004201270-6151516

          保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました