(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂製物置 ホームロッカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HL-1300V-B/G
樹脂製物置 ホームロッカー ジュシセイモノオキ ホームロッカー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,631円
税込単価
29,294円

【特長】・狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです・盗難防止に、市販の南...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 組み立て式です。

型番

HL-1300V-B/G 解除

Loading...

 
カタログを表示

HL-1300V-B/G の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
耐荷重(Kg)/段
全幅(mm)
床面積(坪)
たたみ幅(mm)
JANコード
トラスココード
材質1
材質2
材質3
材質4
棚板(枚)
床面積([[M2]])
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
仕様
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
HL-1300V-B/G

HL-1300V-B/G

610
560
1360
-
ブラック/グレー
-
-
-
4905009782604
511-9073
本体・シューズラック:ポリプロピレン(PP)
シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)
棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)
ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂●カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)
シューズラック2
0.34
450
550
1260
-
18
1台

1個

26,631( 29,294円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭いスペースでの使用に最適なホームロッカーです
・盗難防止に、市販の南京錠が使えます(40mmタイプ)
【材質】
・本体:ポリプロピレン、ポリアセタール
・シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)

(i)ご注意

  • 組み立て式です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂製物置 ホームロッカーの型番HL-1300V-B/Gのページです。
型番HL-1300V-B/Gに関する仕様情報を記載しております。

樹脂製物置 ホームロッカーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HL-1200W
HL-1800F
HL-850EK
HL-900V-B/G
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口(mm) 奥行(mm) 高さ(mm) 耐荷重(Kg)/段 全幅
(mm)
床面積
(坪)
たたみ幅
(mm)
JANコード トラスココード 材質1 材質2 材質3 材質4 棚板(枚) 床面積([[M2]]) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 仕様 質量
(kg)
内容量

60,427円

( 66,470円 )
1個 あり

1日目

120060091520ブラウン---4905009104468511-9065本体:ポリプロピレン(PP)シャッター:ポリプロピレン(PP)--可動20.495201070810-25.51個

100,570円

( 110,627円 )
1個 あり

4日目

12006001800-ブラウン53450.17320×24905009104475406-0156ポリプロピレン(PP)---可動2、固定10.5652010701725開口幅(mm):527545.31台

11,603円

( 12,763円 )
2個 あり

1日目

750500850-ブラック/グレー---4967576254328836-4735本体:ポリプロピレン、ポリアセタールシャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)---0.38370670745-101台

20,739円

( 22,813円 )
1個 あり

1日目

860570910-ブラック/グレー---4905009782598511-9138本体・シューズラック:ポリプロピレン(PP)シャッター:塩化ビニル樹脂(PVC)棚板:鋼板(メラミン焼付塗装)ネジ:ステンレス、フック:ABS樹脂●カギ用金具セット:スチール(ユニクロメッキ)可動10.49450780790-15.81台

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました