(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MM-2DB
引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製 オオガタパーツケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
411円
税込単価
452円

【特長】・安価タイプで棚などの整理にも便利な引出しです。・軽くて丈夫な段ボール...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • ダンボールのため、サイズに誤差が生じます。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

Loading...

 
カタログを表示

MM-2DB の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
仕切板
JANコード
トラスココード
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-2DB

263
302
2枚付
4989999513615
859-0645
242×294×110
210
1個

10個

411( 452円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価タイプで棚などの整理にも便利な引出しです。
・軽くて丈夫な段ボールタイプのケースです。
・古紙使用の段ボールを使用している為、エコにもなり廃棄もし易いです。
【用途】
・棚等の整理に。
・各種部品の集中管理に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • ダンボールのため、サイズに誤差が生じます。
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製の型番MM-2DBのページです。
型番MM-2DBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製

引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製

    バンラックケース 引出しユニット用引出し

    バンラックケース 引出しユニット用引出し

      ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

      ハニーケース・樹脂ボックス 間口(mm)900

        バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

        バンラックケース(コンテナ入り・アクリル扉付)

          ウォールユニットWUN型

          ウォールユニットWUN型

            ハニーケースII・樹脂ボックス

            ハニーケースII・樹脂ボックス

              バンラックケース CF型

              バンラックケース CF型

                307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

                307x150x555mm/3列 8段 パーツキャビネツト

                  バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

                  バンラックケース 引出しユニット用引出し仕切板

                    307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

                    307x150x420mm/4列 9段 パーツキャビネツト

                      307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                      307x150x285mm/3列 4段 パーツキャビネツト

                        バンラックケース302CF・604CF用棚板

                        バンラックケース302CF・604CF用棚板

                          バンラックケース(アクリル扉付)

                          バンラックケース(アクリル扉付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 411円 969円 92,023円 94,682円 52,827円 133,127円 39,297円 11,250円 153円 9,650円 8,240円 5,761円 56,598円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   3日目~   1日目~   5日目   3日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                            商品タイプ 大型パーツケースパーツ 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース 大型パーツケース その他 大型パーツケース 大型パーツケース その他 大型パーツケース
                            高さ(mm) 113 - 880 - 314 - - 555 108.0 420 285 17.5 -
                            本体/オプション オプション 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 本体
                            材質 ダンボール - - - - - スチール(メラミン焼き付け塗装) - AS樹脂 - - スチール -
                            内容量 1個 1個 - 1台 1台 - 1台 - 1枚 - - 1セット(棚​受​金​具​4​個) 1台

                            引出しユニット バンラックケース用引出し (段ボール製) ダンボール製のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ML-1DB
                            ML-2DB
                            MM-1DB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            仕切板 JANコード トラスココード 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ 質量(g) 内容量

                            474円

                            ( 521円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            1304542枚付4989999513622859-0646110×445×110200-

                            618円

                            ( 680円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            2634543枚付4989999513639859-0647242×445×110280-

                            452円

                            ( 497円 )
                            10個 あり

                            2日目

                            1303021枚付4989999513608859-0644110×294×110150-

                            大型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました