(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ツールキャビネット PA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PA-704
ツールキャビネット PA型 ツールキャビネット PAガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
94,265円 84,763円
税込単価
103,692円 93,239円

【特長】・ダブルサスペンションレールの採用により奥の収納物も楽に取り出しが可能...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    580
  • 奥行(mm):
    620
  • 材質1:
    スチール
  • 均等積載量(kg/段):
    50

(i)ご注意

  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。

Loading...

 
カタログを表示

PA-704 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載量(kg/台)
高さ(mm)
引出し
本体色
トラスココード
質量(g)
グリーン購入法適合品
引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ
最大積載量詳細(kg/台)
付属品
仕様
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PA-704

PA-704

軽量(~500)
700
H150 4個
グリーン
462-1298
56000.0
適合
512×562×127
200
引出し(1段当たり):縦仕切版2枚・横仕切版2枚付
ラッチ機構付 、シリンダ錠付
1台
10

1個

94,265円

84,763

( 93,239円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルサスペンションレールの採用により奥の収納物も楽に取り出しが可能です
・一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています
【用途】
・比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています

(i)ご注意

  • アームスエージャー(ステンレススリーブ用)とアームステンレススリーブは必ずセットで使用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャビネット PA型の型番PA-704のページです。
型番PA-704に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ツールキャビネット PA型

ツールキャビネット PA型

    中量工具キャビネット

    中量工具キャビネット

      SKUキャビネット

      SKUキャビネット

        ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア

        ヴィドマー ヴィドマーマシンキャビネット 追加ドローア

          軽量キャビネット WVR型

          軽量キャビネット WVR型

            軽量キャビネット LVE型

            軽量キャビネット LVE型

              SKVキャビネット用デバイダー縦

              SKVキャビネット用デバイダー縦

                軽量キャビネット VR型

                軽量キャビネット VR型

                  580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

                  580×620×700mm/6段ツールキャビネット(軽量用)

                    軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ)

                    軽量キャビネット WVR型 (ワイド引出しタイプ)

                      580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

                      580×620×700mm/4段ツールキャビネット(軽量用)

                        580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

                        580×620×1300mm/12段ツールキャビネット(軽量用)

                          MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200

                          MECHANICS メカニックキャビネット MCA-200

                            メーカー ダイシン ダイシン サカエ ムラテックKDS トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 エスコ エスコ MECHANICS(ダイヤ精工)
                            通常価格 94,265円 118,829円 123,295円 24,001円 85,952円 56,819円 518円 121,771円 102,206円 163,783円 81,328円 207,375円 131,988円
                            通常出荷日 5日目   8日目   3日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   2日目   当日出荷可能 8日目   6日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 17日目  
                            間口(mm) 580 580 800 374 - 500 255.5 767 580 - 580 580 650
                            奥行(mm) 620 600 500 610 500 550 - 500 620 500 620 620 450
                            材質1 スチール 本体スチール製(SPCC) - - - - - - - - - - -
                            均等積載量(kg/段) 50 - - - - - - - - - - - -

                            ツールキャビネット PA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PA-1007W
                            PA-1009
                            PA-1009W
                            PA-704W
                            PA-705
                            PA-705W
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大積載量
                            (kg/台)
                            高さ
                            (mm)
                            引出し 本体色 トラスココード 質量(g) グリーン購入法適合品 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ 最大積載量詳細(kg/台) 付属品 仕様 内容量

                            171,438円

                            ( 188,582円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -軽量(~500)1000H100 3個、H150 4個ホワイト858-981989000.0-512×562×(浅型77、深型127)350---

                            172,949円

                            ( 190,244円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10軽量(~500)1000H100 9個グリーン462-125596000.0適合512×562×77450引出し(1段当たり):縦仕切版2枚・横仕切版2枚付ラッチ機構付 、シリンダ錠付1台

                            216,214円

                            ( 237,835円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -軽量(~500)1000H100 9個ホワイト858-982096000.0-512×562×77450---

                            95,362円

                            ( 104,898円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -軽量(~500)700H150 4個ホワイト858-981556000.0-512×562×127200---

                            109,154円

                            ( 120,069円 )
                            1個 -

                            5日目

                            10軽量(~500)700H100 3個、H150 2個グリーン462-130161000.0適合512×562×(浅型77、深型127)250引出し(1段当たり):縦仕切版2枚・横仕切版2枚付ラッチ機構付 、シリンダ錠付1台

                            110,437円

                            ( 121,481円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -軽量(~500)700H100 3個、H150 2個ホワイト858-981661000.0-512×562×(浅型77、深型127)250---

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました