(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,538円
税込単価
3,892円

【特長】・棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。【商品仕様】・奥...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプオプション
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    240
  • 奥行(mm):
    480
  • 高さ(mm):
    79
  • 色:
    ネオグレー
  • トラスココード:
    855-2500
  • JANコード:
    4989999514063
  • 質量(g):
    1950.0
  • 品名:
    アタッチメント2列
  • 適合本体:
    M3・M5型

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MM-UR02F 解除

Loading...

図面

MM-UR02F

TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ 図面
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-UR02F

10

4個

3,538( 3,892円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚に簡易的に引き出しを設置でき、積み重ねが可能です。
【商品仕様】
・奥行(mm):480
・間口(mm):240
・高さ(mm):79
・適合:M3・M5型用
・色:ネオグレー
・色:ネオグレー
・JANコード:4989999514063
・トラスココード:855-2500
・質量:1.95kg
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみの型番MM-UR02Fのページです。
型番MM-UR02Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみ

    軽量ボルトレス棚 M1型用追加棚板(中棚受付)

    軽量ボルトレス棚 M1型用追加棚板(中棚受付)

      TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

      TM3型用傾斜棚板セット(中受金具付)

        M3型用傾斜棚セット (前あたり付)

        M3型用傾斜棚セット (前あたり付)

          引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用

          引出し棚 中間取付用 W900×D570 M3用

            TM3型用追加棚板(中受金具付)

            TM3型用追加棚板(中受金具付)

              引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用

              引出し棚 底棚設置用 W900×D570 M3用

                M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

                M1.5型・M2型兼用傾斜棚セット(前あたり付)

                  中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板

                  中量ボルトレス棚 TZM3型用棚板

                    軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

                    軽量棚 追加・交換用棚板(取付ボルト付)

                      軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

                      軽量棚 追加・交換用棚板(中棚受け4個付)

                        軽中量棚 TLA型用追加棚板

                        軽中量棚 TLA型用追加棚板

                          中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)

                          中量ボルトレス棚 M5型用追加棚板(中受金具付)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 3,538円 2,612円 9,383円 7,372円 42,839円 3,536円 57,087円 6,296円 11,677円 2,554円 2,175円 2,885円 5,327円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   8日目   1日目~   9日目   1日目~   9日目   1日目   8日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプオプション 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション 中量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 軽量タイプオプション 中量タイプオプション
                            材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                            間口(mm) 240 902 900 - 802 900 802 - - - - - -
                            奥行(mm) 480 - - - 571 - 571 - - - - - -
                            高さ(mm) 79 - - - 39 - 39 - - - - 32 -

                            TRUSCO 棚用UR-0 アタッチメント 2列 枠のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました