(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

型番:TUG200-46L-3
軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) ケイ チュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,889円 29,903円
税込単価
37,278円 32,893円

30mmピッチで段替え可能な完全ボルトレス棚。【特長】・3段単体型。・VOC対...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    3
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1200
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 色:
    オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TUG200-46L-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

単体型(高さ1,200mm 棚段数3段タイプ)の外観
単体型(高さ1,200mm 棚段数3段タイプ)の外観寸法

※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

基本構成部品

軽中量ボルトレス棚 TUG型の基本構成部品

※画像はイメージです。本製品とは異なります。

製品の基本仕様・特長

ボルトレス構造

ボルトレス構造

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

取り扱いが容易な割り棚

取り扱いが容易な割り棚

奥行に分割されたC型断面の割り棚を使用している
ため組み立て時の取り扱いが容易。

樹脂ベース

樹脂ベース

標準寸法

  • 表記サイズは、呼び寸法。
  • 本体外寸法は、間口+42mm、奥行+40mm。
  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-40mm。
  • 有効奥行寸法は、奥行呼び寸法と同じ。
  • 有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-36mm(最上段のみ-77mm)。

図面

TUG200-43K-3

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ) 図面

注意・禁止事項

注意事項

※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※ 連結型のみではご使用できません。
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品情報を表示

TUG200-46L-3の仕様・寸法情報

商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)材質スチール
天地棚段数(段)3連結タイプ単体型
間口(mm)1842奥行(mm)640
高さ(mm)1200均等積載量(kg/段)200
オイスターホワイトトラスココード855-7866
JANコード4989999516012グリーン購入法適合品適合
質量(g)54300.0有効間口(mm)1760

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG200-46L-3

1842
640
855-7866
4989999516012
54300.0
1760

1個

33,889円

29,903

( 32,893円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

30mmピッチで段替え可能な完全ボルトレス棚。
【特長】
・3段単体型。
・VOC対応水溶性塗料・電着塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
・荷重、横からのねじれにも強いC型形状支柱を採用し、優れた断面構造。
・製造国:日本。
・サイズ:間口900×奥行300×高さ1,200mm。
・有効間口:860mm。
・重量:23.9kg。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)の型番TUG200-46L-3のページです。
型番TUG200-46L-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)

    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

      TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

      TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5

        TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76S-5

          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

          軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-76K-5

            軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

            軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

              TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6

              TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 6段タイプ)単体型 TUG200-76L-6

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ2100mm 5段タイプ)単体型 TUG200-76L-5

                  TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                  TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                    軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                          通常価格 21,712円 32,702円 52,459円 39,399円 35,979円 34,709円 47,992円 62,791円 30,508円 30,162円 58,078円 48,594円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) - 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                          材質 スチール スチール スチール - スチール スチール - スチール スチール スチール スチール スチール
                          天地棚段数(段) 3 4 4 - 5 4 6 5 4 4 5 4
                          連結タイプ 単体型 単体型 単体型 - 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                          高さ(mm) 1200 1800 1800 - 2100 1800 2100 2100 1800 1500 2100 1800

                          軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1200mm、3段タイプ)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          よくあるご質問(FAQ)

                          Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                          A
                          棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                          Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                          A
                          安全性、強度の面からお勧めできません。
                          Q 棚板を外して使用できますか?
                          A
                          商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          TUG200-43K-3
                          TUG200-44S-3
                          TUG200-45S-3
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                          23,745円

                          ( 26,120円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          942340855-7826498999951561923900.0860

                          21,712円

                          ( 23,883円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1242490855-7846498999951581735700.01160

                          26,443円

                          ( 29,087円 )
                          1個 あり

                          4日目

                          1542490855-7858498999951593041800.01460
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          間口
                          (mm)
                          奥行
                          (mm)
                          トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          閉じる

                          比較リスト