(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TUG200-55L-4
軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) ケイ チュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
38,525円 33,994円
税込単価
42,378円 37,393円

段替え可能な軽中量ボルトレス棚。【特長】・間口:1,500mm、奥行:600m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    中量タイプ(200Kg~500Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 天地棚段数(段):
    4
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    200
  • 色:
    オイスターホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

TUG200-55L-4 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

単体型(高さ1,500mm 棚段数4段タイプ)の外観
単体型(高さ1,500mm 棚段数4段タイプ)の外観・寸法

※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

基本構成部品

軽中量ボルトレス棚 TUG型の基本構成部品

※画像はイメージです。本製品とは異なります。

製品の基本仕様・特長

ボルトレス構造

ボルトレス構造

棚の段替えが簡単

棚の段替えが簡単

取り扱いが容易な割り棚

取り扱いが容易な割り棚

TUGタイプは奥行に分割されたC型断面の割り棚を
使用しているため、組み立て時の取り扱いが容易。

樹脂ベース

樹脂ベース

標準寸法

  • 表記サイズは、呼び寸法。
  • 本体外寸法は、間口+42mm、奥行+40mm。
  • 有効間口寸法は、間口呼び寸法-40mm。
  • 有効奥行寸法は、奥行呼び寸法と同じ。
  • 有効棚段間隔寸法は、棚段間隔寸法-36mm(最上段のみ-77mm)。

図面

TUG200-55L-4

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ) 図面

注意・禁止事項

注意事項

※ 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※ 連結型のみではご使用できません。
※ 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。

商品情報を表示

TUG200-55L-4 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TUG200-55L-4

1542
640
855-7905
4989999530827
59200
1460

1個

38,525円

33,994

( 37,393円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

段替え可能な軽中量ボルトレス棚。
【特長】
・間口:1,500mm、奥行:600mm、高さ:1,500mm。
・有効間口:1,460mm、棚板調整ピッチ:30mm。
・質量:59.2kg。
・棚段数:4段。
・荷重、横からのねじれにも強いC型形状支柱を採用し、優れた断面構造。
・VOC対応水溶性塗料・電着塗装。
・低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)。
・生産国:日本。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)の型番TUG200-55L-4のページです。
型番TUG200-55L-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型  (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

    中量ボルトレス棚 TUG型 (450kgタイプ、高さ1800mm、4段タイプ)

      TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段

      TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段

        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5

        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5

          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段

          TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-56K-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-56L-5

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5

                  軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5

                    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                    TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

                        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

                          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 30,162円 35,253円 28,664円 36,799円 28,251円 27,075円 43,388円 48,968円 43,276円 32,702円 48,594円 34,709円 30,508円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                            材質 スチール スチール - - - - スチール - - スチール スチール スチール スチール
                            天地棚段数(段) 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4
                            連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                            高さ(mm) 1500 1800 / 1802 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1800 1800 1800 1800

                            軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1500mm、4段タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TUG200-53S-4
                            TUG200-54L-4
                            TUG200-55S-4
                            TUG200-56S-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                            30,888円

                            ( 33,977円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            942490855-7885498999953062936700.0860

                            30,162円

                            ( 33,178円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1242640855-7893498999953070450400.01160

                            31,805円

                            ( 34,986円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1542490855-79094989999530865519001460

                            34,332円

                            ( 37,765円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1842490855-7921498999953098859500.01760

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました