(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M3-4355-F6
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg) ケイ チュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,444円 37,452円
税込単価
46,688円 41,197円

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M3-4355-F6 解除

Loading...

図面

M3-4355-F6

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-4355-F6図面

M3-4357-F15

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-4357-F15図面

M3-4655-E2F12

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-4655-E2F12図面

M3-4657-E5F30

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-4657-E5F30図面

M3-6357-F6

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-6357-F6図面

M3-6358-F15

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-6358-F15図面

M3-6657-E2F12

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-6657-E2F12図面

M3-6658-E5F30

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) M3-6658-E5F30図面

使用方法・使用事例

使用方法

中量ボルトレス棚 M3型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、300kgタイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

M3-4355-F6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M3-4355-F6

5
900
1200
引き出し(大)6
856-3307
4989999491371
52000
840

1個

42,444円

37,452

( 41,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
樹脂ネオグレー色引き出し付です。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。連結型のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)の型番M3-4355-F6のページです。
型番M3-4355-F6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

    軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

    軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

      中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(小),300kg)

      中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(小),300kg)

        中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

        中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

          中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(大/小+大),300kg)

          中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(大/小+大),300kg)

            軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

            軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

              軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)

              軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)

                軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 42,444円 30,568円 69,051円 43,218円 55,689円 46,912円 34,895円 28,620円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   4日目  
                  商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                  材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール -
                  連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                  奥行(mm) 471 - 471 471 471 - - -
                  均等積載量(kg/段) 300 200 300 300 300 200 200 200

                  中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  M3-4357-F15
                  M3-4655-E2F12
                  M3-4657-E5F30
                  M3-6357-F6
                  M3-6358-F15
                  M3-6657-E2F12
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  天地棚段数
                  (段)
                  間口
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                  75,727円

                  ( 83,300円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  79001200引き出し(大)15856-3308498999949138873300.0840

                  76,238円

                  ( 83,862円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  518001200引き出し(小)2・(大)12856-3309498999949139597200.01740

                  143,309円

                  ( 157,640円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  718001200引き出し(小)5・(大)30856-33104989999491401142000.01740

                  50,238円

                  ( 55,262円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  79001800引き出し(大)6856-3311498999949141859300.0840

                  80,360円

                  ( 88,396円 )
                  1個 あり

                  4日目

                  89001800引き出し(大)15856-3312498999949142584500.0840

                  88,938円

                  ( 97,832円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  718001800引き出し(小)2・(大)12859-61014989999545388127300.01740

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました