(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,108円
税込単価
1,219円

【特長】・M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    棚板隙間カバー
  • トラスココード:
    856-3689
  • JANコード:
    4989999492750
  • 質量(g):
    850.0
  • 材質1:
    スチール
  • 適合間口(mm):
    1200
  • 適合本体:
    M3・M5型

(i)ご注意

  • 複式に設置した物品棚の棚の高さは合わせてください。複式に設置するためには背ツナギ材(MABY)が専用金具になります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

MM-W4SC 解除

Loading...

図面

MM-W4SC

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー 図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MM-W4SC

10

4個

1,108( 1,219円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・M1.5~M5型の複式に設置した棚に取り付けることで、棚間の隙間をふさぎます。
【商品仕様】
・適合:M3・M5型 間口1200mm用
・材質/仕上:スチール
・質量:0.85kg
・トラスココード:856-3689
・JANコード:4989999492750

(i)ご注意

  • 複式に設置した物品棚の棚の高さは合わせてください。複式に設置するためには背ツナギ材(MABY)が専用金具になります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレーの型番MM-W4SCのページです。
型番MM-W4SCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー

TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー

    TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー

    TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1500 ネオグレー

      TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

      TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW900 ネオグレー

        TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

        TRUSCO M1.5棚板隙間カバーW1160 ネオグレー

          TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1800 ネオグレー

          TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1800 ネオグレー

            軽中量棚 TLA型用背あたり

            軽中量棚 TLA型用背あたり

              メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック

              メタルラックミニ用ハンガーパイプ/ポールフック

                M3型中量棚用ビームスカート

                M3型中量棚用ビームスカート

                  NF 棚受金具 S型

                  NF 棚受金具 S型

                    NF 棚受金具 K型

                    NF 棚受金具 K型

                      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                          パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

                          パンチングソリッドエレクターシェルフ用棚板

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 日本ファイリング 日本ファイリング エレクター エレクター エレクター
                            通常価格 1,108円 1,562円 1,076円 1,210円 1,488円 2,032円 437円 1,504円 661円 519円 12,675円 14,475円 31,857円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目~   1日目~   18日目   18日目   4日目~   4日目~   9日目~  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 軽量タイプオプション - 中量タイプオプション その他 その他 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) その他
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション - - オプション
                            詳細タイプ 棚板隙間カバー 棚板隙間カバー 棚板隙間カバー 棚板隙間カバー 棚板隙間カバー - - - - - - - -
                            トラスココード 856-3689 856-3690 856-3688 856-3681 856-3691 - - - - - - - -
                            JANコード 4989999492750 4989999492767 4989999492743 4989999492675 4989999492774 - - - - - - - -

                            TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました