(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-6347-C12
軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) ケイ チュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,939円 38,145円
税込単価
59,333円 41,960円

【特長】・ケース単位での保管、小物の分類や整理に適したラックです。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M2-6347-C12 解除

Loading...

図面

M2-4335-C12/M2-4345-C12/M2-4635-C26/M2-4645-C26

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-4335-C12/M2-4345-C12/M2-4635-C26/M2-4645-C26図面

M2-4337-C30/M2-4347-C30/M2-4637-C65/M2-4647-C65

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-4337-C30/M2-4347-C30/M2-4637-C65/M2-4647-C65図面

M2-6337-C12/M2-6347-C12/M2-6637-C26/M2-6647-C26

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-6337-C12/M2-6347-C12/M2-6637-C26/M2-6647-C26図面

M2-6338-C30/M2-6348-C30/M2-6638-C65/M2-6648-C65

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) M2-6338-C30/M2-6348-C30/M2-6638-C65/M2-6648-C65図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

M2-6347-C12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-6347-C12

7
860
450
1800
引き出し(小)12
856-3189
4989999490190
52000
816

1個

53,939円

38,145

( 41,960円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース単位での保管、小物の分類や整理に適したラックです。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)の型番M2-6347-C12のページです。
型番M2-6347-C12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

    軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

      中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

      中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

        軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)

        軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)

          軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

          軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

            中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

            中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
              通常価格 31,501円 46,912円 43,218円 34,895円 30,568円 42,444円
              通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
              商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
              材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール
              連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
              均等積載量(kg/段) 200 200 300 200 200 300
              ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー

              軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              よくあるご質問(FAQ)

              Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
              A
              棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
              Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
              A
              安全性、強度の面からお勧めできません。
              Q 棚板を外して使用できますか?
              A
              商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

              この商品のバリエーション

              型番
              M2-4347-C30
              M2-4635-C26
              M2-4637-C65
              M2-6348-C30
              M2-6637-C26
              M2-6638-C65
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              天地棚段数
              (段)
              間口
              (mm)
              奥行
              (mm)
              高さ
              (mm)
              詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

              90,429円

              ( 99,472円 )
              1個 あり

              2日目

              78604501200引き出し(小)30856-3186498999949016958400.0816

              50,479円

              ( 55,527円 )
              1個 あり

              4日目

              517603001200引き出し(小)26856-3179498999949009166200.01716

              145,304円

              ( 159,834円 )
              1個 あり

              1日目

              717603001200引き出し(小)65856-3180498999949010798400.01716

              90,624円

              ( 99,686円 )
              1個 あり

              2日目

              88604501800引き出し(小)30856-3190498999949020666500.0816

              89,671円

              ( 98,638円 )
              1個 あり

              4日目

              717603001800引き出し(小)26856-31834989999490138861001716

              149,319円

              ( 164,251円 )
              1個 あり

              1日目

              817603001800引き出し(小)65856-31844989999490145110200.01716

              軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました