(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M2-4335-A12
軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg) ケイ チュウリョウダナ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,173円 36,117円
税込単価
59,590円 39,729円

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M2-4335-A12 解除

Loading...

図面

M2-4335-A12/M2-4345-A12/M2-4635-A26/M2-4645-A26

軽中量ボルトレス棚 M2型 (スチール引き出し付、200kgタイプ) M2-4335-A12/M2-4345-A12/M2-4635-A26/M2-4645-A26図面

M2-4337-A30/M2-4347-A30/M2-4637-A65/M2-4647-A65

軽中量ボルトレス棚 M2型 (スチール引き出し付、200kgタイプ) M2-4337-A30/M2-4347-A30/M2-4637-A65/M2-4647-A65図面

M2-6337-A12/M2-6347-A12/M2-6637-A26/M2-6647-A26

軽中量ボルトレス棚 M2型 (スチール引き出し付、200kgタイプ) M2-6337-A12/M2-6347-A12/M2-6637-A26/M2-6647-A26図面

M2-6338-A30/M2-6348-A30/M2-6638-A65/M2-6648-A65

軽中量ボルトレス棚 M2型 (スチール引き出し付、200kgタイプ) M2-6338-A30/M2-6348-A30/M2-6638-A65/M2-6648-A65図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (スチール引き出し付、200kgタイプ) 取扱説明書
商品情報を表示

M2-4335-A12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
JANコード
質量(g)
有効間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M2-4335-A12

5
860
300
1200
引き出し(小)12
856-3209
4989999490398
36400
816

1個

54,173円

36,117

( 39,729円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
丈夫なスチール引き出し付です。

(i)ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)の型番M2-4335-A12のページです。
型番M2-4335-A12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

    軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂透明引き出し付、200kgタイプ)

      軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)

      軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)

        軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

        軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

          中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

          中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(小),300kg)

            中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

            中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

              中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(大/小+大),300kg)

              中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(大/小+大),300kg)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 単体型(150kg,高さ1200mm,3段)

                  メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                  通常価格 46,912円 31,501円 34,895円 30,568円 43,218円 42,444円 55,689円 15,252円
                  通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                  商品タイプ 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                  材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                  連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                  均等積載量(kg/段) 200 200 200 200 300 300 300 150
                  ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー ネオグレー

                  軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(小),200kg)のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  よくあるご質問(FAQ)

                  Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                  A
                  棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                  Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                  A
                  安全性、強度の面からお勧めできません。
                  Q 棚板を外して使用できますか?
                  A
                  商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  M2-4337-A30
                  M2-4345-A12
                  M2-4347-A30
                  M2-4635-A26
                  M2-4645-A26
                  M2-4647-A65
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  天地棚段数
                  (段)
                  間口
                  (mm)
                  奥行
                  (mm)
                  高さ
                  (mm)
                  詳細タイプ トラスココード JANコード 質量(g) 有効間口(mm)

                  108,453円

                  ( 119,298円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  78603001200引き出し(小)30856-3210498999949040455800.0816

                  47,724円

                  ( 52,496円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  58604501200引き出し(小)12856-3217498999949047344300.0816

                  122,698円

                  ( 134,968円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  78604501200引き出し(小)30856-3218498999949048070400816

                  106,097円

                  ( 116,707円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  517603001200引き出し(小)26856-3211498999949041173700.01716

                  120,843円

                  ( 132,927円 )
                  1個 あり

                  2日目

                  517604501200引き出し(小)26856-3219498999949049788000.01716

                  247,481円

                  ( 272,229円 )
                  1個 あり

                  1日目

                  717604501200引き出し(小)65856-32204989999490503144600.01716

                  軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました