(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1-4334
軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg) ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,157円
税込単価
17,773円

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 間口(mm):
    902
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 有効間口(mm):
    857

(i)ご注意

  • 連結のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M1-4334 解除

Loading...

図面

M1-4333/M1-4343

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-4333/M1-4343図面

M1-4334/M1-4344

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-4334/M1-4344図面

M1-4335/M1-4345

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-4335/M1-4345図面

M1-5333B/M1-5343B

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-5333B/M1-5343B図面

M1-5334B/M1-5344B

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-5334B/M1-5344B図面

M1-5335B/M1-5345B

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-5335B/M1-5345B図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) 取扱説明書-1軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

M1-4334 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
連結タイプ
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1-4334

4
単体型
335
1200
856-7274
4989999504521
23000
抗菌塗装
10

1個

16,157( 17,773円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。

(i)ご注意

  • 連結のみではご使用できません。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)の型番M1-4334のページです。
型番M1-4334に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)

    軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

    軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ・高さ1800MM)

      軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

      軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

        中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(小),300kg)

        中量ボルトレス棚 M3型(スチール引き出し付(小),300kg)

          中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

          中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)

            軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

            軽中量ボルトレス棚 TUG型 (200kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)

              中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)

              中量ボルトレス棚 M5型 単体型(500kg,高さ1500mm,3段)

                メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                通常価格 13,158円 11,713円 14,580円 69,051円 42,444円 28,620円 22,740円
                通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目~  
                商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg)
                材質 スチール スチール スチール スチール スチール - スチール
                間口(mm) 902 902 902 - - - -
                均等積載量(kg/段) 100 100 100 300 300 200 500
                ホワイト ホワイト ホワイト ネオグレー ネオグレー オイスターホワイト ネオグレー

                軽量ボルトレス棚 M1型 連結型(100kg)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                よくあるご質問(FAQ)

                Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                A
                棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                A
                安全性、強度の面からお勧めできません。
                Q 異なるメーカーの棚をつないで使えますか?
                A
                異なるメーカーの棚の接続についてはメーカー保証外となるためお勧めできません。
                Q 棚板を外して使用できますか?
                A
                商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                その他のよくあるご質問(1件)を見る 閉じる

                この商品のバリエーション

                型番
                M1-4333
                M1-4335
                M1-4343
                M1-4344
                M1-4345
                M1-5333B
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?天地棚段数
                (段)
                連結タイプ 奥行
                (mm)
                高さ
                (mm)
                トラスココード JANコード 質量(g) 表面処理

                13,917円

                ( 15,309円 )
                1個 あり

                4日目

                103単体型3351200856-7286498999950464419500.0抗菌塗装

                18,396円

                ( 20,236円 )
                1個 あり

                4日目

                105単体型3351200856-7298498999950476726600抗菌塗装

                15,581円

                ( 17,139円 )
                1個 あり

                4日目

                103単体型4351200856-7288498999950466821500抗菌塗装

                18,389円

                ( 20,228円 )
                1個 あり

                4日目

                104単体型4351200856-7276498999950454525800抗菌塗装

                19,784円

                ( 21,762円 )
                1個 あり

                4日目

                105単体型4351200856-7300498999950478130000抗菌粉体塗装

                13,158円

                ( 14,474円 )
                1個 あり

                4日目

                103連結型追加(2本支柱)3351500856-7283498999950461317300抗菌粉体塗装

                軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました