(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M1-5333
軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg) ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,580円
税込単価
16,038円

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    軽量タイプ(~200Kg)
  • 材質:
    スチール
  • 連結タイプ:
    単体型
  • 間口(mm):
    902
  • 高さ(mm):
    1500
  • 均等積載量(kg/段):
    100
  • 色:
    ホワイト
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 有効間口(mm):
    857
  • 表面処理:
    抗菌粉体塗装

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

M1-5333 解除

Loading...

図面

M1-5333/M1-5343

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-5333/M1-5343図面

M1-5334/M1-5344

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-5334/M1-5344図面

M1-5335/M1-5345

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) M1-5335/M1-5345図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) 取扱説明書-1軽量ボルトレス棚 M1型 (100kgタイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

M1-5333 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天地棚段数(段)
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M1-5333

3
335
856-7282
4989999504606
20700.0
10

1個

14,580( 16,038円 )

4日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)の型番M1-5333のページです。
型番M1-5333に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)

    TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

    TRUSCO M1軽量棚900X320XH1800 3段

      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

      軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65S-4

        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

        軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-66S-4

          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

          TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64S-4

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

            TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-64L-4

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

              軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

                TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1800mm 4段タイプ)単体型 TUG200-66L-4

                  軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

                  軽量棚 L型タイプ 3段 (開放型・80kgタイプ、高さ1200mm)

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 14,580円 15,243円 32,161円 34,709円 32,702円 30,508円 48,594円 52,459円 9,314円
                    通常出荷日 4日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                    商品タイプ 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 中量タイプ(200Kg~500Kg) 軽量タイプ(~200Kg)
                    材質 スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール スチール
                    連結タイプ 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型 単体型
                    間口(mm) 902 902 1500 1800 1200 1200 1500 1800 -
                    高さ(mm) 1500 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1200

                    軽量ボルトレス棚 M1型 単体型(100kg)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                    A
                    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。
                    Q 棚板を外して使用できますか?
                    A
                    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    M1-5334
                    M1-5335
                    M1-5343
                    M1-5344
                    M1-5345
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    RoHS ?天地棚段数
                    (段)
                    奥行
                    (mm)
                    トラスココード JANコード 質量(g)

                    16,819円

                    ( 18,501円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    一部当日出荷可能

                    104335856-7270498999950448424200

                    19,059円

                    ( 20,965円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    105335856-7294498999950472927800

                    16,243円

                    ( 17,867円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    103435856-7284498999950462022700

                    19,051円

                    ( 20,956円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    104435856-7272498999950450727000.0

                    20,401円

                    ( 22,441円 )
                    1個 あり

                    4日目

                    105435856-7296498999950474331200

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました