(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JHCT1640HN
スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 ジブクレーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
297,385円
税込単価
327,124円

【特長】・自在アームスライド式です。・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り...

詳細情報を確認する

  • 旋回角度(°):
    柱取り付け部旋回角度:180°
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 押しボタンコード長さ(m):
    3
  • 柱取り付け部旋回角度(°):
    約180°

(i)ご注意

  • アーム根本・先端では旋回時の操作力は異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JHCT1640HN 解除

Loading...

 
カタログを表示

JHCT1640HN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JHCT1640HN

0.16
4 ~ 4.1
836-9003
4967521379069
157000.0

1個

297,385( 327,124円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在アームスライド式です。
・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用できます。
・アームの組み立て、分解が簡単です。
・建屋などのH鋼の柱に溶接またはボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組み立て設置できます。
・コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。
・近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。

(i)ご注意

  • アーム根本・先端では旋回時の操作力は異なります。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型の型番JHCT1640HNのページです。
型番JHCT1640HNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

    無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

        ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

        ジブクレーン 柱取付・アームスライド型 PAT.

          二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

          二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

              ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

              ジブクレーン 柱取付・シンプル型(自在関節式)

                無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                  二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                      ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                      ジブクレーン 床固定・アームスライド型 PAT.

                        無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                        無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                          二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 297,385円 313,602円 367,337円 265,625円 452,889円 314,879円 178,198円 438,530円 270,834円 444,627円 355,698円 254,269円 432,537円
                            通常出荷日 9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   9日目   7日目~   9日目~  
                            旋回角度(°) 柱取り付け部旋回角度:180° - - - 柱取り付け部旋回角度:360° - - - - - - - -
                            電源コード長さ(m) 10 - - - 10 - - - 10 - - - -
                            押しボタンコード長さ(m) 3 - 10 - - 10 - - - - - - 10
                            柱取り付け部旋回角度(°) 約180° - - - - - - - - - - - -

                            スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            JHCT2540HN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格荷重
                            (t)
                            アーム長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            333,086円

                            ( 366,395円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            0.254.1836-90044967521379076217000.0

                            ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました