(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
747,500円 ~ 919,167円
税込価格
822,250円 ~ 1,011,084円

【特長】・アーム関節式なので、トロリー不要です。・キャスター付で移動が自由にで...

詳細情報を確認する

  • アーム長さ(m):
    2
  • 揚程(m):
    3
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 押しボタンコード長さ(m):
    3

(i)ご注意

  • 荷を吊り上げたまま移動しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 規格表

※つり上げ荷重にはチェーンブロック・吊具自重等が含まれます。揚程には、チェーンブロックフック間最小距離が含まれておりません。

ホイスト取付部フック寸法

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 ホイスト取付部フック寸法表

外形図

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 外形図

ホイスト取付部フック寸法

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 ホイスト取付部フック寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 使用方法-1
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式 使用方法-2
使用時は必ず四方向のアウトリガーの足を張り出して安定させて下さい。
移動は必ずアームをたたんで固定して行って下さい。
荷を吊上げたまま移動しないで下さい。
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
定格荷重(t)
トラスココード
JANコード
質量(g)
全高(mm)
柱取り付け部旋回角度(°)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1
836-9017
4967521378802
449000.0
3258
柱取付なし

1個

747,500( 822,250円 )

9日目

0.2
836-9018
4967521378819
668000.0
3250
-

1個

919,167( 1,011,084円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム関節式なので、トロリー不要です。
・キャスター付で移動が自由にできます。
・四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
・アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。

(i)ご注意

  • 荷を吊り上げたまま移動しないで下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

    無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

      二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式

        ジブクレーン 移動式 PAT.

        ジブクレーン 移動式 PAT.

          無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

          無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

              二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

              二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アーム間接型

                二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

                  電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

                  電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                    二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・シンプル型

                      ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

                      ジブクレーン 床固定・アーム関節型(自在関節式)

                        メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                        通常価格 747,500円 725,838円 792,326円 603,838円 420,494円 531,750円 613,210円 607,083円 470,139円 486,443円 455,560円
                        通常出荷日 9日目   60日目   9日目   9日目   7日目~   7日目~   9日目~   9日目   19日目   7日目~   7日目~  
                        アーム長さ(m) 2 - - - - - - - - - -
                        揚程(m) 3 3 3 3 3.1 - 3 - - 3.1 -
                        電源コード長さ(m) 10 - - - - - - 10 10 10 -
                        押しボタンコード長さ(m) 3 - - - - - - 3 - - -

                        二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 移動式のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました