(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DU8S-5
運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式 ウンパンヨウコロクルマ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,653円
税込単価
133,818円

【特長】・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です・ウ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬用コロ車
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    ローラー:ウレタン
  • 適合ハンドル:
    D-1000

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

DU8S-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
詳細タイプ
ローラー配列
適合操作ハンドル
トラスココード
JANコード
質量(g)
車輪数
仕様
用途
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DU8S-5

5
290
300
70
200
ウレタントリプルタイプ・低床型
ウレタントリプルタイプ
D-1000
461-8599
4582203290939
15000.0
8
使用条件: 移動物は、付属のボルトで必ず固定してください。
大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。
自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。
1台

1個

121,653( 133,818円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です
・ウレタンローラーは始動力が小さく弾性体の中で強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています
・軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です
・Φ50mmローラーにより超低床を実現
・重心の低い安定した搬送作業が行えます
・わずかなジャッキアップで作業ができます
【用途】
・大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして
・工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに
・大型機械の搬入据え付け、搬出作業に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式の型番DU8S-5のページです。
型番DU8S-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式

    運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

    運搬用コロ車 スピードローラー ダブルローラー

      チルローラ

      チルローラ

        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

        ダイキ スピードローラ低床ボギー型ウレタン車輪5ton

          イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

          イーグル 重量物運搬ローラー 低床型スマートドーリー

            ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

            ダイキ スピードローラー低床シングル2.5ton

              チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

              チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                スピードローラー スチール車輪 ダブルタイプ

                  スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                  スピードローラー低床型 ウレタン車輪 スペシャル型

                    スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

                    スピードローラー ウレタン車輪 ダブルタイプ

                      運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                      運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                        スピードローラー 1.5/2.5ton

                        スピードローラー 1.5/2.5ton

                          スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                          スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                            メーカー ダイキ ダイキ チルコーポレーション ダイキ 今野製作所 ダイキ チルコーポレーション ダイキ ダイキ ダイキ マサダ製作所 ダイキ ダイキ
                            通常価格 96,011円 41,167円 63,897円 128,962円 81,279円 53,268円 55,046円 92,875円 101,875円 105,375円 65,521円 55,646円 47,372円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   19日目   1日目~   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   11日目  
                            商品タイプ 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 - 運搬用コロ車 運搬用コロ車 -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール - フレーム:スチール - フレーム:スチール - スチールフレーム、スチール車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 スチールフレーム、ウレタン車輪 - フレーム:スチール、ローラー:ウレタン スチールフレーム、スチール車輪
                            材質2 ローラー:ウレタン ローラー:ウレタン - ローラー:ウレタン - ローラー:ウレタン - - - - - - -
                            適合ハンドル D-1000 D-1000 - - - - - - - D-1000 - - -

                            運搬用コロ車 スピードローラー トリプルローラー・超低床式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DU6S-3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)

                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            詳細タイプ ローラー配列 適合操作ハンドル トラスココード JANコード 質量(g) 車輪数 仕様 用途 特長 内容量

                            96,011円

                            ( 105,612円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            324629067150ウレタンダブルタイプ・低床型ウレタンダブルタイプD-1000461-8581458220329092210000.06使用条件: 移動物は、付属のボルトで必ず固定してください。大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラーとして。工場内でのレイアウト変更、メンテナンスに。大型機械の搬入据え付け、搬出作業に。自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。軸受には特殊ベアリングを使用、完全無給油です。1台

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました