(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
43,546円
税込単価
47,901円

【特長】・連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利...

詳細情報を確認する

  • 使用荷重(t):
    2.5
  • 幅(mm):
    110
  • 全長(mm):
    270
  • 高さ(mm):
    100
  • テーブル寸法(mm):
    110×220
  • JANコード:
    4260285070532
  • トラスココード:
    833-8924
  • 質量(g):
    9000.0
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター:ナイロン
  • 車輪数:
    4
  • 材質3:
    テーブル:ゴム

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

116902

1パック

2個入り

43,546( 47,901円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結が可能なタイプのローラードーリーです。長尺の重量物の運搬時に便利なタイプとなっています。
【用途】
・重量物の運搬作業に。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター:ナイロン
・テーブル:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”の型番116902のページです。
型番116902に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”

    運搬用コロ車 "ローラードーリー"

    運搬用コロ車 "ローラードーリー"

      シングル・スチール

      シングル・スチール

        チルローラ

        チルローラ

          運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

          運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

            ボギー・スチール

            ボギー・スチール

              オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

              オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

                スピードローラー用ハンドル

                スピードローラー用ハンドル

                  チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

                  チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                    運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                    運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                      コンパクトローラー

                      コンパクトローラー

                        イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

                        イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

                          リフター(EA986DP-1,-2用)

                          リフター(EA986DP-1,-2用)

                            メーカー カイザークラフト カイザークラフト マサダ製作所 チルコーポレーション カイザークラフト マサダ製作所 トラスコ中山 ダイキ チルコーポレーション マサダ製作所 マサダ製作所 今野製作所 エスコ
                            通常価格 43,546円 66,760円 41,859円 63,897円 18,956円 87,429円 9,073円 8,784円 55,046円 63,317円 61,250円 15,843円 1,730円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   8日目   4日目   14日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            使用荷重(t) 2.5 - - - 3 - - - - - - - 0.15
                            幅(mm) 110 270 - - 230 - - - - - - - 44
                            全長(mm) 270 1330 - - 400 - 1000 1000 - - - - 64
                            高さ(mm) 100 110 - - 100 - - - - - - - 320
                            テーブル寸法(mm) 110×220 - - - 220×330 - - - - - - - -

                            KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました