(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

運搬用コロ車 "ローラードーリー"

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:116909
運搬用コロ車 "ローラードーリー" KAISER ウンパンヨウコロシャ ローラードーリー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
69,218円 61,382円
税込単価
76,140円 67,520円

【特長】・2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    270
  • 全長(mm):
    1330
  • 高さ(mm):
    110
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター:ナイロン
  • 材質3:
    テーブル:ゴム

Loading...

 
カタログを表示

116909 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
テーブル寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
車輪数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
116909

116909

6
200×250
4260285070563
833-8922
39000.0
8

1個

69,218円

61,382

( 67,520円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
【用途】
・重量物の運搬作業に。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター:ナイロン
・テーブル:ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

運搬用コロ車 "ローラードーリー"の型番116909のページです。
型番116909に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

運搬用コロ車 "ローラードーリー"

運搬用コロ車 "ローラードーリー"

    KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”

    KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”

      オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

      オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

        スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

        スピードローラー スチール車輪 鉄製直進型

          シングル・スチール

          シングル・スチール

            スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

            スピードローラー ウレタン車輪 鉄製直進型

              スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

              スピードローラー スチール車輪 鉄製シングル型

                チルローラ

                チルローラ

                  コンパクトローラー

                  コンパクトローラー

                    スピードローラーダブル型 スチール車輪

                    スピードローラーダブル型 スチール車輪

                      チルローラ  (ウレタンダブルタイプ)

                      チルローラ (ウレタンダブルタイプ)

                        運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

                        運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし

                          スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                          スピードローラーダブル型 ウレタン車輪

                            メーカー カイザークラフト カイザークラフト トラスコ中山 ダイキ マサダ製作所 ダイキ ダイキ チルコーポレーション マサダ製作所 ダイキ チルコーポレーション カイザークラフト ダイキ
                            通常価格 69,218円 45,148円 9,073円 51,402円 41,859円 57,494円 47,372円 63,897円 61,250円 73,748円 55,046円 18,956円 80,902円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   11日目~   8日目   19日目   11日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 8日目~   1日目   14日目   8日目~  
                            幅(mm) 270 110 - - - - - - - - - 230 -
                            全長(mm) 1330 270 1000 - - - - - - - - 400 -
                            高さ(mm) 110 100 - - - - - - - - - 100 -
                            材質1 本体:スチール 本体:スチール - - - - - - - - - - -
                            材質2 キャスター:ナイロン キャスター:ナイロン - - - - - - - - - - -

                            運搬用コロ車 "ローラードーリー"のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            116910
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 車輪数

                            98,085円

                            ( 107,894円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            12200×3504260285070570833-892347000.012

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました