(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:116903
KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドル付 ウンパンヨウコロクルマ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,690円 36,787円
税込単価
45,859円 40,466円

【特長】・スムーズで安定した搬送が可能です。【用途】・重量物の運搬作業に。【材...

詳細情報を確認する

  • ハンドル長(mm):
    1150
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター:ナイロン
  • 材質3:
    テーブル:ゴム

Loading...

 
カタログを表示

116903 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
テーブル寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
車輪数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

116903

3
300
255
105
150×185
4260285070488
833-8918
19000.0
4

1個

41,690円

36,787

( 40,466円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スムーズで安定した搬送が可能です。
【用途】
・重量物の運搬作業に。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター:ナイロン
・テーブル:ゴム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドル付の型番116903のページです。
型番116903に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドル付

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドル付

    スピードローラー用ハンドル

    スピードローラー用ハンドル

      リフター(EA986DP-1,-2用)

      リフター(EA986DP-1,-2用)

        イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

        イーグル スマートドーリー用操作ハンドル

          ダイキ スピードローラーメッキハンドル

          ダイキ スピードローラーメッキハンドル

            オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

            オレンジローラー共通旋回用操作ハンドル

              スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

              スピードローラー (ウレタンダブルタイプ・低床型・自走式)

                運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                運搬用コロ車“マサダローラー スチールローラー

                  運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

                  運搬用コロ車 スピードローラー フリーローラータイプ

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                    ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型3tクリーン仕様

                      ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                      ダイキ スピ-ドロ-ラー低床型5tクリーン仕様

                        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                        運搬用コロ車“マサダローラー ウレタンローラー

                          スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

                          スピードローラー (ウレタンアルミダブルタイプ)

                            メーカー カイザークラフト ダイキ エスコ 今野製作所 ダイキ トラスコ中山 ダイキ マサダ製作所 ダイキ ダイキ ダイキ マサダ製作所 ダイキ
                            通常価格 41,690円 8,784円 1,730円 15,843円 25,302円 9,073円 94,257円 63,317円 128,616円 81,877円 108,414円 65,521円 57,657円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   1日目   1日目~  
                            ハンドル長(mm) 1150 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール - - - - - - - - - - - -
                            材質2 キャスター:ナイロン - - - - - - - - - - - -
                            材質3 テーブル:ゴム - - - - - - - - - - - -

                            KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドル付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            116905
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)

                            (mm)
                            全長
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            テーブル寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量(g) 車輪数

                            104,319円

                            ( 114,751円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6640534115220×4004260285070501833-891955800.08

                            運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました