(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段式油圧ジャッキ(超低床式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2段式油圧ジャッキ(超低床式)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,132円
税込単価
66,145円

【特長】・超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。・ハンドル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ジャッキ
  • 揚力(kN(t)):
    100(10)
  • ストローク(mm):
    60
  • トラスココード:
    856-2325
  • ヘッド径(mm):
    38
  • 高さ(mm):
    100~160
  • 補助ねじ(mm):
    -
  • JANコード:
    4944015114993
  • 質量(g):
    7200.0

型番

HFD-10SK-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HFD-10SK-2

1個

60,132( 66,145円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・超低床式のため、ごく低い位置からジャッキアップが可能です。
・ハンドルが回転式のため、障害物をかわしてポンプ操作を行えます。
・ハンドルが回転式です。
・フォークリフトを持ち上げるときなど、狭い場所で使用できます。
【用途】
・狭い場所でのジャッキアップに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2段式油圧ジャッキ(超低床式)の型番HFD-10SK-2のページです。
型番HFD-10SK-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段式油圧ジャッキ(超低床式)

2段式油圧ジャッキ(超低床式)

    マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

    マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

      日ノ出 建築ジャッキ50MM(3T)用 (1台入)

        日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

        日ノ出 建築ジャッキ55MM3.5T用 (1台入)

          標準オイルジャッキ

          標準オイルジャッキ

            マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

            マキシンコー スクリュウジャッキJA005押上軸配置A速度大作動長400

              ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

              ダイキ ダイキ2段式ミニジャッキ10tクリーンルーム仕様

                ポート穴付油圧ジャッキ

                ポート穴付油圧ジャッキ

                  マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                  マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                    ミニタイプ油圧ジャッキ

                    ミニタイプ油圧ジャッキ

                      日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

                      日ノ出 建築ジャッキ45MM(2T)用 (1台入)

                        油圧ジャッキ(超小型)

                        油圧ジャッキ(超小型)

                          ロック式油圧ジャッキ

                          ロック式油圧ジャッキ

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 日ノ出(丸八鋳造所) 日ノ出(丸八鋳造所) マサダ製作所 マキシンコー ダイキ マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 日ノ出(丸八鋳造所) エスコ マサダ製作所
                            通常価格 60,132円 16,624円 17,795円 20,907円 457,599円 72,277円 78,750円 47,439円 6,885円 21,128円 16,101円 23,910円 48,950円
                            通常出荷日 1日目   1日目   3日目   2日目   5日目   8日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ
                            揚力(kN(t)) 100(10) - 30(3) - 1000(100) - - - - - 20(2) 50(5) -
                            ストローク(mm) 60 - - - 145 50~1000 70 - - - - - -
                            トラスココード 856-2325 - - - 851-9951 - - - - - - - -
                            ヘッド径(mm) 38 - - - 52 - - - - - - - -

                            2段式油圧ジャッキ(超低床式)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました