(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OH 油圧ジャッキ 6タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OH 油圧ジャッキ 6タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,973円
税込単価
12,070円

【特長】・自動車・建築・土木など幅広く活躍している油圧ジャッキです。・曲げ加工...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
ヘッド径(mm)
高さ(mm)
補助ねじ(mm)
材質1
揚力(kN)
揚力(t)
奥行(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OJ-5T

150(15)
127
4963360500459
4500.0
836-4091
29
216~413
70
本体:スチール
50
5
96
115

1個

10,973( 12,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車・建築・土木など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
・曲げ加工にも利用が可能です。
【用途】
・車両のジャッキアップ、建築物のジャッキアップなど。
【材質】
・本体:スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OH 油圧ジャッキ 6タイプの型番OJ-5Tのページです。
型番OJ-5Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OH 油圧ジャッキ 6タイプ

OH 油圧ジャッキ 6タイプ

    マイティージャッキ

    マイティージャッキ

      2段式油圧ジャッキ

      2段式油圧ジャッキ

        車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

        車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

          フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

          フォークリフト用多段式油圧ジャッキ

            標準オイルジャッキ

            標準オイルジャッキ

              車輌用ジャッキ サービスジャッキ

              車輌用ジャッキ サービスジャッキ

                マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                マサダ 油圧ジャッキ 小型・軽量タイプ/大型・重量タイプ

                  マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                  マサダ 油圧ジャッキ(低床型)

                    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

                    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

                      2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                      2段式油圧ジャッキ(超低床式)

                        マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

                        マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

                          車輌用アルミジャッキ

                          車輌用アルミジャッキ

                            メーカー オーエッチ工業 日平機器 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 6,853円 88,480円 40,689円 132,544円 50,711円 457,599円 41,051円 6,885円 16,624円 21,979円 60,132円 165,445円 47,184円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   1日目   4日目~   1日目   5日目   4日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   11日目   1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ

                            OH 油圧ジャッキ 6タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OJ-10T
                            OJ-2T
                            OJ-3T
                            OJ-4T
                            OJ-7T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN(t))
                            ストローク
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード ヘッド径(mm) 高さ(mm) 補助ねじ(mm) 材質1 揚力(kN) 揚力(t) 奥行(mm) 幅(mm)

                            15,598円

                            ( 17,158円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            40(4)15049633605004116600.0836-409336230~46080本体:スチール10010109125

                            6,853円

                            ( 7,538円 )
                            2個 あり

                            4日目

                            50(5)11649633605004282700.0836-408821181~34548-2028894

                            8,379円

                            ( 9,217円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            70(7)11849633605004353300.0836-408927194~37260本体:スチール30393100

                            9,048円

                            ( 9,953円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            100(10)11849633605004423300.0836-409027194~37260本体:スチール40493100

                            19,085円

                            ( 20,994円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20(2)14749633605004805700.0836-409232230~45780本体:スチール707103119

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました