(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SVC1HN
スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様 ユージコヴヨウクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,950円
税込単価
49,445円

【特長】・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。・平板の反転...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

Loading...

 
カタログを表示

SVC1HN の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SVC1HN

1
4967521380683
855-0124
0~25
48
310
69
152
6000.0
10

1個

44,950( 49,445円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
・平板の反転作業も可能です。
・ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
・カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
【用途】
・鋼板・形鋼などの縦吊りおよび反転作業。
・鋼板鋼板形鋼などの縦吊り作業。
・平板の反転作業も可能。
【材質】
・特殊鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様の型番SVC1HNのページです。
型番SVC1HNに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

        スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

        スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

          横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

          横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

            縦つり用無傷クランプ NNE2型

            縦つり用無傷クランプ NNE2型

              スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

              スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                  スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                  スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                    横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                    横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

                      縦つり専用クランプ S型

                      縦つり専用クランプ S型

                        鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                        鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                          縦つり用軽量クランプ ET型

                          縦つり用軽量クランプ ET型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 31,867円 44,045円 22,778円 36,936円 50,575円 96,072円 23,425円 21,134円 25,648円 53,068円 70,867円 46,533円 50,441円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   4日目  
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - -

                            スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SVC0.5HN
                            SVC1WHN
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g)

                            31,867円

                            ( 35,054円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.54967521380676855-01230~1936250601313000.0

                            48,753円

                            ( 53,628円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1014967521380690855-01250~4048360701656200.0

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました