(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,778円 ~ 44,664円  特別価格 
税込価格
25,056円 ~ 49,130円  特別価格 

【特長】・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。・ロックハン...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4967521380737
855-0129
0~25
40
208
56
173
3000.0
10

1個

22,778( 25,056円 )

1日目

1
4967521380744
855-0130
0~30
50
246
65
203
5500.0
10

1個

41,056円

36,289

( 39,918円 )

1日目

1
4967521380751
855-0131
0~40
50
270
62
209
5900.0
10

1個

44,664円

39,474

( 43,421円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細目仕様(P=2.0)なので、ワークの傷は軽減されます。
・ロックハンドルによる締め付けロック機構付です。
・グリップによりワークへの取り付け・取り外しが容易です。
・カム・パッドが、傷を軽減する十字・細目仕様(P=2)。
・ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
・取付、取外しが安全かつ容易なグリップ付です。
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
【用途】
・構造用形鋼や平鋼板の横吊り作業。
・構造用形鋼(H方・I形・T形・L形鋼等)や平鋼板の横(水平)吊クランプ。
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

    スーパー 横吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

      スーパー 立吊クランプ 自在型ロックハンドル式 細目仕様

        スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

        スーパー 立吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            横吊クランプ(ロックハンドル式)

            横吊クランプ(ロックハンドル式)

              鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

              鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                  縦つり用無傷クランプ NNE2型

                  縦つり用無傷クランプ NNE2型

                    スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                    スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                      スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                      スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                        電動旋回ポスト型ジブクレーン

                        電動旋回ポスト型ジブクレーン

                          縦つり用軽量クランプ ET型

                          縦つり用軽量クランプ ET型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール 象印 イーグル・クランプ
                            通常価格 22,778円 36,936円 44,045円 31,867円 33,191円 22,313円 46,533円 50,575円 96,072円 21,134円 23,425円 63,882円 50,441円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   4日目  
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - 特殊鋼 特殊鋼 - -

                            スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました