(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SWC2N
スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型) ユージコヴヨウクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,680円
税込単価
49,148円

【特長】・横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行え...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

Loading...

 
カタログを表示

SWC2N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)H3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SWC2N

2
4967521376150
828-9634
0~40
32
215
68
170
5100.0
157
10

1個

44,680( 49,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。
・スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。
・上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。
・横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。
・シャックル取り付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状況により選択することが出来ます。
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
【用途】
・建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。
【材質】
・特殊鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)の型番SWC2Nのページです。
型番SWC2Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

    スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

    スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

      縦つり用無傷クランプ NNE2型

      縦つり用無傷クランプ NNE2型

        横つり用クランプ AMS型

        横つり用クランプ AMS型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

            横つり用クランプ VAR型

            横つり用クランプ VAR型

              ねじ式クランプ WF型

              ねじ式クランプ WF型

                形鋼縦つり用クランプ AC型

                形鋼縦つり用クランプ AC型

                  縦つり用軽量クランプ ET型

                  縦つり用軽量クランプ ET型

                    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ AMN型

                        横つりクランプ VA型

                        横つりクランプ VA型

                          縦つり用軽量クランプ E型

                          縦つり用軽量クランプ E型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 23,425円 21,134円 96,072円 141,692円 73,511円 57,263円 24,465円 66,701円 50,441円 46,533円 63,627円 49,409円 78,693円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - - - - -

                            スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SWC0.5N
                            SWC1N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)H3

                            23,425円

                            ( 25,768円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.54967521376136828-96320~2522147531222300.0109

                            39,524円

                            ( 43,476円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1014967521376143828-96330~4026185651563500.0137

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました