(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SSC1N
スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型) ユージコヴヨウクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,846円
税込単価
27,331円

【特長】・横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行え...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

Loading...

 
カタログを表示

SSC1N の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)L1
寸法(mm)L2
寸法(mm)H3
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSC1N

1
4967521376174
828-9636
0~40
26
161
65
156
3000.0
88
45
113
10

1個

24,846( 27,331円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・横吊り使用時にねじが上部に配置されているので締め込み作業が容易に行えます。
・スクリューと円弧状カム(特殊スプリング式)の締め付け機構で無負荷状態でもクランプは確実なグリップを保持し負荷中の耐振性も抜群です。
・上部のH鋼梁に取り付けて使用する場合も同様に締め込み作業が容易に行えます。
・横吊り時にパット側受け面が下方に来るため比較的狭い隙間でもクランプが可能。
・吊上げ、吊下げ、反転、引っ張り等あらゆる作業にも最適。
・S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
【用途】
・建設・土木・鉄鋼・造船・製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・引っ張り・反転作業など。
【材質】
・特殊鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)の型番SSC1Nのページです。
型番SSC1Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

    スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

    スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

      横つり用クランプ AMS型

      横つり用クランプ AMS型

        縦つり用無傷クランプ NNE2型

        縦つり用無傷クランプ NNE2型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

          横つり用 (形鋼用) クランプ GD型

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

              横つり用クランプ VAR型

              横つり用クランプ VAR型

                ネジ式全方向クランプ SBB型

                ネジ式全方向クランプ SBB型

                  縦つり用クランプ SL型

                  縦つり用クランプ SL型

                    ねじ式クランプ WF型

                    ねじ式クランプ WF型

                      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                      鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                        スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                        スーパー 横吊クランプ ロックハンドル式 細目仕様

                          横つり用クランプ G型

                          横つり用クランプ G型

                            メーカー スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ
                            通常価格 21,134円 23,425円 141,692円 96,072円 73,511円 51,176円 57,263円 131,209円 64,413円 24,465円 46,533円 22,778円 79,108円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            材質1 特殊鋼 特殊鋼 - - - - - - - - - 特殊鋼 -

                            スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SSC0.5N
                            SSC2N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            JANコード トラスココード クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)L1 寸法(mm)L2 寸法(mm)H3

                            21,134円

                            ( 23,247円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.54967521376167828-96350~2522129.5531221900.0683991

                            42,037円

                            ( 46,241円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1024967521376181828-96370~4032186681705600.010053128

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました