(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:TWEL-9S4
玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入) ロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • タイプ:
    E
  • 材質1:
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2:
    芯:麻芯
  • 材質3:
    スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
  • 材質4:
    シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
  • 規格:
    JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用
  • 仕様:
    両側シンブル入り

型番

TWEL-9S4 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

図面

TWEL-12S1/TWEL-12S1.5/TWEL-12S2/TWEL-12S2.5/TWEL-12S3/TWEL-12S4/TWEL-12S5/TWEL-12S6

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入) 図面

TWEL-9S1/TWEL-9S1.5/TWEL-9S2/TWEL-9S2.5/TWEL-9S3/TWEL-9S4/TWEL-9S5/TWEL-9S6

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入) 図面2
商品情報を表示

TWEL-9S4の仕様・寸法情報

商品タイプロープスリング安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)1.35
全長(m)4タイプE
JANコード4989999497168トラスココード837-0625
スリング径(mm)9質量(g)1100
材質1ロープ:炭素鋼材質2芯:麻芯
材質3スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ材質4シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
規格JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用仕様両側シンブル入り
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
全長(m)
JANコード
トラスココード
スリング径(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWEL-9S4

1.35
4
4989999497168
837-0625
9
1100
10

4個

3,800( 4,180円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
・特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)の型番TWEL-9S4のページです。
型番TWEL-9S4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Bタイプ・Eタイプ

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Bタイプ・Eタイプ

      Wスリング スリング径:6mm

      Wスリング スリング径:6mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング Aタイプ

          Wスリング スリング径:16mm

          Wスリング スリング径:16mm

            Wスリング スリング径:14mm

            Wスリング スリング径:14mm

              Wスリング スリング径:9mm

              Wスリング スリング径:9mm

                Wスリング スリング径:12mm

                Wスリング スリング径:12mm

                  Wスリング スリング径:10mm

                  Wスリング スリング径:10mm

                    Wスリング スリング径:8mm

                    Wスリング スリング径:8mm

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

                        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

                        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

                          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

                          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 日興製綱 トラスコ中山 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 日興製綱 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 2,962円 5,048円 1,124円 1,238円 3,007円 2,111円 1,778円 2,237円 1,305円 1,321円 27,928円 12,461円 12,828円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   4日目~   1日目~   7日目   7日目   1日目~   1日目~   7日目   7日目   9日目   1日目~   1日目  
                            商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング - - ロープスリング - - ロープスリング - - -
                            タイプ E - - A - - - - - - A A A
                            材質1 ロープ:炭素鋼 - - - - - - - - - ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼
                            材質2 芯:麻芯 - - - - - - - - - スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金 スリーブ:アルミ合金
                            材質3 スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ - - - - - - - - - - - -

                            玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TWEL-12S2
                            TWEL-12S2.5
                            TWEL-12S3
                            TWEL-12S4
                            TWEL-9S5
                            TWEL-9S6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?安全使用荷重 (2本垂直吊り)
                            (t)
                            全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード スリング径(mm) 質量(g)

                            3,830円

                            ( 4,213円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            102.424989999497212837-0606121300

                            4,054円

                            ( 4,459円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            102.42.54989999497229837-0607121500

                            4,277円

                            ( 4,705円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            102.434989999497236837-0608121800

                            4,875円

                            ( 5,363円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            102.444989999497243837-0609122000

                            3,967円

                            ( 4,364円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101.3554989999497175837-062691500

                            4,162円

                            ( 4,578円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            101.3564989999497182837-062791770
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?安全使用荷重 (2本垂直吊り)
                            (t)
                            全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード スリング径(mm) 質量(g)

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト