(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TWBL-6S6
ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,689円
税込単価
2,958円

【特長】・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープスリング
  • 材質1:
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2:
    芯:麻芯
  • 材質3:
    スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
  • 規格:
    JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用

型番

TWBL-6S6 解除

Loading...

図面

TWBL-12S1/TWBL-12S1.5/TWBL-12S2/TWBL-12S2.5/TWBL-12S3/TWBL-12S4/TWBL-12S5/TWBL-12S6

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック 図面

TWBL-6S1/TWBL-6S1.5/TWBL-6S2/TWBL-6S2.5/TWBL-6S3/TWBL-6S4/TWBL-6S5/TWBL-6S6

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック 図面2

TWBL-9S1/TWBL-9S1.5/TWBL-9S2/TWBL-9S2.5/TWBL-9S3/TWBL-9S4/TWBL-9S5/TWBL-9S6

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック 図面3

TWEL-6S1/TWEL-6S1.5/TWEL-6S2/TWEL-6S2.5/TWEL-6S3/TWEL-6S4/TWEL-6S5/TWEL-6S6

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック 図面4
商品情報を表示

TWBL-6S6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
安全使用荷重 (2本垂直吊り)(t)
全長(m)
タイプ
JANコード
トラスココード
スリング径(mm)
質量(g)
材質4
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TWBL-6S6

0.6
6
B
4989999496864
837-0595
6
850
シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ
片側シンブル入り
10

4個

2,689( 2,958円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。
・特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロックの型番TWBL-6S6のページです。
型番TWBL-6S6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

    玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

      ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック

      ワイヤーロープスリング Aタイプ アルミロック

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
          通常価格 1,561円 2,962円 1,423円 20,066円
          通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
          商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング -
          材質1 ロープ:炭素鋼 ロープ:炭素鋼 - -
          材質2 芯:麻芯 芯:麻芯 芯:麻芯 -
          材質3 スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ スリーブ:アルミ合金 -
          規格 JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 -

          ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロックのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          TWBL-12S2.5
          TWBL-12S3
          TWBL-12S4
          TWBL-9S1
          TWBL-9S1.5
          TWBL-9S2
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?安全使用荷重 (2本垂直吊り)
          (t)
          全長
          (m)
          タイプ JANコード トラスココード スリング径(mm) 質量(g) 材質4 仕様

          3,953円

          ( 4,348円 )
          4個 あり

          1日目

          102.42.5B4989999496987837-0583121500-片側シンブル入り

          4,176円

          ( 4,594円 )
          4個 あり

          4日目

          102.43B4989999496994837-0584121800-片側シンブル入り

          5,419円

          ( 5,961円 )
          1個 あり

          1日目

          102.44B4989999497007837-0585122000-片側シンブル入り

          2,243円

          ( 2,467円 )
          4個 あり

          2日目

          101.351B4989999496871837-05969430シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ片側シンブル入り

          2,393円

          ( 2,632円 )
          2個 あり

          1日目

          101.351.5B4989999496888837-05979560シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ片側シンブル入り

          2,554円

          ( 2,809円 )
          4個 あり

          1日目

          101.352B4989999496895837-05989690シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ片側シンブル入り

          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました