(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CWP-6S50
メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ ロープスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,567円
税込単価
14,924円

【特長】・亜鉛メッキしたワイヤロープにPVC被覆を施しました。・耐食性、美観な...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番リストの「ロープ径」にPVC被覆は含みません。「外径」はPVC被覆を含んだ径です。

型番

CWP-6S50 解除

Loading...

 
カタログを表示

CWP-6S50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
ロープ径(mm)
使用荷重(kg)
質量(g)
外径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CWP-6S50

50
4989999492187
856-0810
6
300
8000
8

4個

13,567( 14,924円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキしたワイヤロープにPVC被覆を施しました。
・耐食性、美観などを要求される用途に最適です。
・油を嫌う場所、人体などに触れる場所などにお使いください。

(i)ご注意

  • 型番リストの「ロープ径」にPVC被覆は含みません。「外径」はPVC被覆を含んだ径です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプの型番CWP-6S50のページです。
型番CWP-6S50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプ

    四点吊ワイヤー

    四点吊ワイヤー

      ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

      ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

        シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

        シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

          被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

          被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

            被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

            被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

              ラッシングワイヤ

              ラッシングワイヤ

                HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

                HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×10m

                  HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

                  HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

                    HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                    HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                      HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                      HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                        HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

                        HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×30m

                          メーカー トラスコ中山 日興製綱 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                          通常価格 3,526円 13,089円 207円 94円 3,050円 773円 57,976円 4,350円 8,715円 9,278円 13,082円 4,863円
                          通常出荷日 1日目~   4日目   5日目   5日目   5日目   5日目   7日目   1日目   6日目   6日目   6日目   6日目  
                          商品タイプ ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                          材質(本体・表) PVC - - - - - - - - - - -
                          材質(芯) 炭素鋼 - - - - - - - - - - -

                          メッキ付ワイヤーロープ PVC被覆タイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          CWP-6S100
                          CWP-6S20
                          CWP-6S30
                          CWP-8S10
                          CWP-8S100
                          CWP-8S20
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          全長
                          (m)
                          JANコード トラスココード ロープ径(mm) 使用荷重(kg) 質量(g) 外径(mm)

                          25,974円

                          ( 28,571円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1004989999492194856-08116300160008

                          7,317円

                          ( 8,049円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          204989999492163856-0808630032008

                          10,643円

                          ( 11,707円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          304989999492170856-0809630048008

                          4,503円

                          ( 4,953円 )
                          4個 あり

                          1日目

                          104989999492200856-08128430250010

                          49,620円

                          ( 54,582円 )
                          1個 あり

                          1日目

                          1004989999492248856-081684302500010

                          10,510円

                          ( 11,561円 )
                          4個 あり

                          4日目

                          204989999492217856-08138430500010

                          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました