(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シングルクリップ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TSWR-1
シングルクリップ シングルクリップ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,586円
税込単価
1,745円

【特長】・1本のワイヤに取り付けます【用途】・ワイヤロープの端末加工に

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    シングルクリップ
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)

Loading...

図面

TSWR-1/TSWR-2/TSWR-4/TSWR-6

シングルクリップ 図面
商品情報を表示

TSWR-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ねじ径
レンチサイズ
適用ロープ径(mm)
A(mm)
D(mm)
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSWR-1

4989999492118
856-0803
1.000
M3
1.5mm
1.0
1.3
6.5
5.5
10

4個

1,586( 1,745円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本のワイヤに取り付けます
【用途】
・ワイヤロープの端末加工に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シングルクリップの型番TSWR-1のページです。
型番TSWR-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シングルクリップ

シングルクリップ

    ダブルクリップ(1個=1袋)

    ダブルクリップ(1個=1袋)

      H.H.H.クリップ

      H.H.H.クリップ

        シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

        シンブルA型ワイヤロープ(被覆しない鋼索用)

          被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

          被覆しない鋼索用シンブルA型ワイヤロープ

            ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

            ワイヤロープシンブルA型(被覆しない鋼索用)

              カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

              カットワイヤー(ステンレス製)/コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)

                被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                  四点吊ワイヤー

                  四点吊ワイヤー

                    KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

                    KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

                      HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

                      HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×30m

                        HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                        HHH ステンレスカットワイヤー 3mm×50m

                          HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                          HHH ステンレスカットワイヤー 2mm×50m

                            メーカー トラスコ中山 水本機械製作所 スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック エスコ コンドーテック 日興製綱 コンドーテック スリーエッチ スリーエッチ スリーエッチ
                            通常価格 1,586円 1,461円 4,770円 94円 3,050円 207円 280円 773円 13,089円 46円 8,715円 13,082円 9,278円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   当日出荷可能 5日目   4日目   5日目   6日目   6日目   6日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング
                            その他 オプション オプション - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ シングルクリップ - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -

                            シングルクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TSWR-2
                            TSWR-4
                            TSWR-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?JANコード トラスココード 質量(g) ねじ径 レンチサイズ 適用ロープ径(mm) A(mm) D(mm) L(mm)

                            1,586円

                            ( 1,745円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            104989999492125856-08044.000M42mm1.5~2.02.3108

                            2,057円

                            ( 2,263円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            104989999492132856-080513.000M84mm3.0~4.04.31512

                            2,306円

                            ( 2,537円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            104989999492149856-080627.000M105mm5.0~6.06.32015

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました