(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,734円
税込単価
12,907円

【特長】・作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。・材質は、ポリプロピレンで作業...

詳細情報を確認する

  • 最大使用荷重(t):
    1
  • 幅(mm):
    1800
  • 長さ(mm):
    1800
  • 吊手長さ(mm):
    1600
  • 網目(mm):
    -
  • 吊手部:
    4点フックタイプ
  • JANコード:
    4900349120024
  • 質量(g):
    2300.0
  • トラスココード:
    835-8496
  • 材質1:
    本体、吊手ベルト:ポリプロピレン

型番

MO18X18 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

最大使用荷重(t)1幅(mm)1800
長さ(mm)1800吊手長さ(mm)1600
網目(mm)-吊手部4点フックタイプ
JANコード4900349120024質量(g)2300.0
トラスココード835-8496材質1本体、吊手ベルト:ポリプロピレン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MO18X18

1個

11,734( 12,907円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業性抜群、超軽量タイプのモッコです。
・材質は、ポリプロピレンで作業性に優れています。
・造園、土木作業の運搬に最適です。
・軽くて使いやすく、収納もコンパクトです。
・ワイヤー等に比べ、くせがつきません。
【用途】
・土木工事、港湾荷役など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPマルチモッコ(4点フックタイプ) の型番MO18X18のページです。
型番MO18X18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

PPマルチモッコ(4点フックタイプ)

    大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

    大洋 ワイヤモッコ 用シート 1.8M角

      大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

      大洋 ワイヤモッコ用シート 1.5M角

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

        1.0ton丸型フレコンバッグ[水切り用](黒)

          ワイヤモッコ 用シート 2M角

          ワイヤモッコ 用シート 2M角

            0.8t角型フレコンバッグ

            0.8t角型フレコンバッグ

              ワイヤモッコ用シート

              ワイヤモッコ用シート

                ワイヤモッコ用シート 100尺

                ワイヤモッコ用シート 100尺

                  丸型フレコンバッグ用カバー

                  丸型フレコンバッグ用カバー

                    ゴムモッコ(リングタイプ)

                    ゴムモッコ(リングタイプ)

                      防水型トラッシュシート

                      防水型トラッシュシート

                        PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

                        PPクロスモッコ・SHクロスモッコ

                          1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                          1.0ton丸型フレコンバッグ[排出口付] EA981WM-52

                            メーカー テザック 大洋製器工業 大洋製器工業 エスコ 大洋製器工業 エスコ コンドーテック コンドーテック エスコ 高木綱業 丸善織物 スリーエッチ エスコ
                            通常価格 11,734円 15,514円 10,429円 5,470円 15,862円 2,620円 11,103円 41,726円 3,230円 48,205円 25,910円 21,139円 3,742円
                            通常出荷日 1日目   4日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 5日目~   10日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   4日目~   1日目   当日出荷可能
                            最大使用荷重(t) 1 - - - - 0.8 - - - - 2 - -
                            幅(mm) 1800 - - - - 860 - - - - - - -
                            長さ(mm) 1800 - - - - 860 - - - - - - -
                            吊手長さ(mm) 1600 - - - - - - - - - - - -
                            網目(mm) - - - - - - - - - - - - -

                            PPマルチモッコ(4点フックタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            モッコカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト