(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VLBG-PLUS-M10
全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品 ロードリングプラス VLBG-PLUS-M10

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
26,281円
税込単価
28,909円

【特長】・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます・本体部...

詳細情報を確認する

型番

VLBG-PLUS-M10 解除

Loading...

 
カタログを表示

VLBG-PLUS-M10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
スパナサイズ(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)F
寸法(mm)H
寸法(mm)T
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLBG-PLUS-M10

0.9
M10
858-7641
4580269146115
310
17
30
54
34
10
15
75
10

1個

26,281( 28,909円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・今まで不可能であった、アイボルトの横吊り作業が安全に行えます
・本体部分が荷重方向にボルトが緩まず360°回転します
・ICE鋼ボルト採用により、インパクト荷重に対してもより強靭になりました
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です
・高強度・コンパクト設計です
・継目のないリングで強靭です
・周囲温度で色変化する表面塗装(特許)を施しています
・変換アダプター(別売)使用でM100めねじまで対応できます
・簡単に手早く脱着ができます
・スパナ、めがねレンチ、六角レンチでの取付けが可能です
・長時間、複数回続けて使用する場合はトルク値の管理が必要です
【用途】
・金型、コンクリート(PC)、風力、土木、造船、精密・工作機械、運搬業などの重量物を吊るのに使用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品の型番VLBG-PLUS-M10のページです。
型番VLBG-PLUS-M10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品

    全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

    全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

      全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

      全方向アイボルト ロードリング インチサイズタイプ

        回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

        回転アイボルト スターポイント 細目ボルトタイプ

          アンカーポイント(吊り具)

          アンカーポイント(吊り具)

            リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

            リフティングポイント 035ZYLPシリーズ

              回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

              回転アイボルト スターポイント(インチユニファイUNC)

                パワーポイントスイベル

                パワーポイントスイベル

                  全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

                  全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

                    アイナット (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                    アイナット (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                      パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

                      パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

                        アイボルト (スチール製)  三価クロメート仕上げ

                        アイボルト (スチール製) 三価クロメート仕上げ

                          全方向アイボルト バリオリング

                          全方向アイボルト バリオリング

                            メーカー RUD RUD RUD RUD コンドーテック コンドーテック RUD RUD RUD NANIWA(浪速鉄工) RUD NANIWA(浪速鉄工) RUD
                            通常価格 26,105円 31,336円 28,545円 37,443円 12,131円 12,227円 14,197円 21,205円 29,167円 520円 26,857円 647円 24,277円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 10日目   10日目   1日目~   4日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト -
                            材質1 ICE鋼 ICE鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - ニッケルクロムモリブデン鋼 - ニッケルクロムモリブデン鋼

                            全方向アイボルト ロードリング・プラス 標準品のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VLBG-PLUS-M12
                            VLBG-PLUS-M16
                            VLBG-PLUS-M20
                            VLBG-PLUS-M24
                            VLBG-PLUS-M30
                            VLBG-PLUS-M36
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            ボルトサイズ トラスココード JANコード 質量(g) スパナサイズ(mm) 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C 寸法(mm)F 寸法(mm)H 寸法(mm)T

                            26,550円

                            ( 29,205円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -1.35M12858-7642458026914612234019325434101875

                            27,322円

                            ( 30,054円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -2M16858-764345802691461395502433563613.52285

                            30,762円

                            ( 33,838円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -3.5M20858-7644458026914614613003050825416.532110

                            35,320円

                            ( 38,852円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            104.5M24858-764545802691461531400365082541737125

                            60,877円

                            ( 66,965円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            一部当日出荷可能

                            106.7M30858-76464580269146160322046601036522.549147

                            100,595円

                            ( 110,655円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            108M36858-76474580269146177597055771228226.563197

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました