(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミシャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:B-2522
アルミシャックル アルミシャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
680円
税込単価
748円

【特長】・軽量でカラフルです。【用途】・連結金具。・アクセサリーとして。【材質...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    アルミ軽合金(アルマイト仕上げ)

Loading...

 
カタログを表示

B-2522 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
B(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2522

M6
4982970425228
833-7804
0.39
12
12
6
24
8.000
シルバー
10

8個

680( 748円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でカラフルです。
【用途】
・連結金具。
・アクセサリーとして。
【材質】
・アルミ軽合金(アルマイト仕上げ)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミシャックルの型番B-2522のページです。
型番B-2522に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミシャックル

アルミシャックル

    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

      スーパーアロイシャックル TBS

      スーパーアロイシャックル TBS

        TAIYOシャックル ドブ BD

        TAIYOシャックル ドブ BD

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

          シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

            スーパーアロイシャックル TSS

            スーパーアロイシャックル TSS

              シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

              シャックル(ストレートタイプ・U字型) ねじ込みタイプ

                TAIYOシャックル 黒 BD

                TAIYOシャックル 黒 BD

                  シャックル SUSSB

                  シャックル SUSSB

                    SUS TAIYOシャックル BB

                    SUS TAIYOシャックル BB

                      スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                      スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

                        シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                        シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                          シャックル SUSSC

                          シャックル SUSSC

                            メーカー 水本機械製作所 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 560円 5,624円 8,049円 766円 2,723円 5,136円 549円 774円 2,106円 3,025円 11,636円 929円 2,112円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   1日目~   1日目~   4日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   5日目~   4日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - - - シャックル シャックル
                            材質 その他 合金鋼 特殊合金鋼 その他 その他 合金鋼 その他 その他 - - 特殊合金鋼 その他 その他
                            材質1 アルミ軽合金(アルマイト仕上げ) - - - - - - - - - - - -

                            アルミシャックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            B-2523
                            B-2524
                            B-2525
                            B-2526
                            B-2527
                            B-2528
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ねじ径 JANコード トラスココード 使用荷重(kN) B(mm) d(mm) D(mm) L(mm) 質量(g)

                            680円

                            ( 748円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10M64982970425235833-78050.3912126248.000イエロー

                            680円

                            ( 748円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            10M64982970425242833-78060.3912126248.000ブラウン

                            680円

                            ( 748円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            10M64982970425259833-78070.3912126248.000ブラック

                            560円

                            ( 616円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10M84982970425266833-78080.69161683219.500シルバー

                            560円

                            ( 616円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10M84982970425273833-78090.69161683219.500イエロー

                            560円

                            ( 616円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            10M84982970425280833-78100.69161683219.500ブラウン

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました