(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍛造シャックル弓型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鍛造シャックル弓型

  • 数量スライド割引
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
435円 ~ 1,635円
税込価格
479円 ~ 1,799円

【特長】・鍛造品で強度があります。・ベルトスリング・ラウンドスリングなどの連結...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    本体:S45C
  • 材質2:
    ボルト:SCr440

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)d3
寸法(mm)L
寸法(mm)t
タイプ
口幅(mm)
使用荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
4963360523304
50.000
836-1967
19
17
8
28
8
-
12
4.9

8個

435( 479円 )

2日目

0.75
4963360523311
80.000
836-1968
21
20
10
30
9
丸タイプ
13
7.35

8個

543( 597円 )

4日目

1
4963360523328
135.000
836-1969
25
25
12
35
10
丸タイプ
17
9.8

4個

622( 684円 )

1日目

1.5
4963360523335
220.000
836-1970
29
27
13
42
11
丸タイプ
18
14.7

8個

847( 932円 )

1日目

2
4963360523342
340.000
836-1971
32
32
16
48
13
丸タイプ
20
19.6

8個

850( 935円 )

1日目

3.25
4963360523359
650.000
836-1972
42
40
19
60
16
丸タイプ
27
31.87

8個

1,301( 1,431円 )

2日目

4.75
4963360523366
1000.000
836-1973
50
48
22
71
20
丸タイプ
32
46.58

8個

1,635( 1,799円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造品で強度があります。
・ベルトスリング・ラウンドスリングなどの連結にご使用いただけます。
【用途】
・ベルトスリング・ラウンドスリングなどの連結に。
【材質】
・本体:S45C
・ボルト:SCr440

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍛造シャックル弓型

鍛造シャックル弓型

    鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

    鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

      JISシャックル M級 黒 SC

      JISシャックル M級 黒 SC

        JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

        JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

          JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

          JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

            KONDO規格シャックル(SDシャックル)

            KONDO規格シャックル(SDシャックル)

              JISシャックル M級 黒 BB

              JISシャックル M級 黒 BB

                シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

                  JISシャックル M級 黒 SB

                  JISシャックル M級 黒 SB

                    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                    JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                      JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                      JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                        シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                          シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                          シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業
                            通常価格 435円 462円 417円 843円 2,998円 1,203円 6,011円 4,213円 2,038円 1,943円 3,230円 2,723円 929円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   1日目   2日目   5日目~   5日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 - - - - その他 その他 - - - その他 その他
                            材質1 本体:S45C 本体:S45C - - - - - - - - - - -
                            材質2 ボルト:SCr440 ボルト:SCr440 - - - - - - - - - - -

                            鍛造シャックル弓型のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            荷物吊り上げ用
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/24
                            この商品は自社内で行う実験時に荷物を吊り上げる目的で購入しました。他社の類似品と比べても同じような使い心地でしたので、機能にも大差はないように思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷吊り
                            評価 4.0満足度:4.02022/10/13
                            荷吊りの為に使用しています。
                            安価ですがしっかりとした製品です。
                            使用に全く問題は有りません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            牽引用に
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/22
                            ネジ部も軽くねじ込め牽引の際もスムーズに作業できました。弓型形状が今回の利用に合っていました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車両牽引として
                            評価 5.0満足度:5.02020/08/30
                            牽引用として購入。しっかりとした造り、コスパが良い。強度は未確認の為不明。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました