(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SC-10T
鍛造シャックルストレートタイプ・U字形 OH キンゾウシャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
666円
税込単価
733円

【特長】・鍛造品で強度があります。【用途】・ワイヤー・チェーン・ロープなどの連...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    本体:S45C
  • 材質2:
    ボルト:SCr440

Loading...

 
カタログを表示

SC-10T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
JANコード
質量(g)
トラスココード
寸法(mm)B
寸法(mm)D
寸法(mm)d3
寸法(mm)L
寸法(mm)t
口幅(mm)
使用荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SC-10T

1
4963360523229
120.000
836-1976
17
25
12
30
10
17
9.8

8個

666( 733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鍛造品で強度があります。
【用途】
・ワイヤー・チェーン・ロープなどの連結に。
【材質】
・本体:スチール(S45C)
・ボルト:スチール(SCr440)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鍛造シャックルストレートタイプ・U字形の型番SC-10Tのページです。
型番SC-10Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

    鍛造シャックル弓型

    鍛造シャックル弓型

      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

        JISシャックル M級 黒 BB

        JISシャックル M級 黒 BB

          強力長シャックル 02112A016/02112A019

          強力長シャックル 02112A016/02112A019

            ねじシャックル 黒

            ねじシャックル 黒

              スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

              スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                シャックル(ストレートタイプ・U字型) ボルトタイプ JISシャックル M級

                  JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                  JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

                    KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                    KONDO規格シャックル(SCシャックル)

                      JISシャックル M級 黒 SB

                      JISシャックル M級 黒 SB

                        KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                        KONDO規格シャックル(SDシャックル)

                          クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル

                          クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル

                            メーカー オーエッチ工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 コンドーテック クロスビー
                            通常価格 462円 435円 5,283円 6,011円 4,031円 120円 5,624円 2,723円 843円 792円 2,038円 1,203円 2,734円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目~   5日目~   4日目   1日目~   5日目~   2日目   5日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 その他 その他 その他 その他 - - 合金鋼 その他 - - - - 合金鋼
                            材質1 本体:S45C 本体:S45C - - - - - - - - - - -
                            材質2 ボルト:SCr440 ボルト:SCr440 - - - - - - - - - - -

                            鍛造シャックルストレートタイプ・U字形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SC-05T
                            SC-07T
                            SC-15T
                            SC-20T
                            SC-32T
                            SC-47T
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 寸法(mm)B 寸法(mm)D 寸法(mm)d3 寸法(mm)L 寸法(mm)t 口幅(mm) 使用荷重(kN)

                            462円

                            ( 508円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            0.5496336052320540.000836-197412188217124.9

                            543円

                            ( 597円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            0.75496336052321270.000836-1975132010258137.35

                            692円

                            ( 761円 )
                            8個 あり

                            1日目

                            1.54963360523236200.000836-197719271335121914.7

                            850円

                            ( 935円 )
                            8個 あり

                            2日目

                            24963360523243310.000836-197820321640142019.6

                            1,301円

                            ( 1,431円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            3.254963360523250590.000836-197927401951162731.87

                            1,906円

                            ( 2,097円 )
                            8個 あり

                            4日目

                            4.754963360523267930.000836-198032472260193246.58

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました