(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Cカン(補修用安全レバー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Cカン(補修用安全レバー)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
639円
税込単価
703円

【特長】・ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4963360827174
  • 質量(g):
    20.000
  • トラスココード:
    836-1966
  • 材質1:
    スチール(S45C)
  • 適合機種:
    CK-10S、CK-20S
  • タイプ:
    安全レバー

(i)ご注意

  • この商品は安全レバーのみです。本体は含まれません。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AL-C

10個

639( 703円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤーロープ同士の接合やワイヤーロープとスリングなどの接合、その他玉掛作業などにも非常に便利です。
【用途】
・ワイヤーロープ・スリングの連結金具として。
・玉掛け作業に。

(i)ご注意

  • この商品は安全レバーのみです。本体は含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Cカン(補修用安全レバー) の型番AL-Cのページです。
型番AL-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Cカン(補修用安全レバー)

Cカン(補修用安全レバー)

    シャックル SUSSB

    シャックル SUSSB

      JISシャックル M級 黒 SB

      JISシャックル M級 黒 SB

        JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

        JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重0.2t~1.6t)

          JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

          JIS規格シャックル(SBシャックル) 022SBN

            JISシャックル M級 黒 SC

            JISシャックル M級 黒 SC

              JISシャックル M級 黒 BB

              JISシャックル M級 黒 BB

                JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                JIS規格シャックル(BCシャックル) 022BCN

                  JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                  JISシャックル M級 ドブ SB(使用荷重5t~8t)

                    SBMシャックル(ステンレス製)

                    SBMシャックル(ステンレス製)

                      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                        KONDO規格シャックル(SBシャックル)

                        KONDO規格シャックル(SBシャックル)

                          SUS TAIYOシャックル BB

                          SUS TAIYOシャックル BB

                            メーカー オーエッチ工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 トラスコ中山 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業
                            通常価格 639円 2,106円 2,038円 843円 3,230円 417円 6,011円 2,998円 5,754円 2,006円 5,283円 1,558円 3,025円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   2日目   1日目~   5日目~   1日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   7日目   5日目~  
                            商品タイプ その他 - シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4963360827174 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 20.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 836-1966 - - - - - - - - - - - -

                            Cカン(補修用安全レバー) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました