(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TLコンパレッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:80312000BL510
TLコンパレッター アミパレット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,996円
税込単価
134,196円

【特長】・金属製を上回る強度と使い易さを実現しています・金属製と比べ、約20%...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

80312000BL510 解除

Loading...

 
カタログを表示

80312000BL510 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大積載荷重(kg)
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
高さ(mm)
最大使用荷重(kg)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
折りたたみ時外寸(mm)
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

80312000BL510

1000
566×110
776×100
ライトブルー
28400.0
379-1466
840
1030
505
-
780
980
330
-
1030×840×320
4983049005686

1個

121,996( 134,196円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属製を上回る強度と使い易さを実現しています
・金属製と比べ、約20%の軽量化をしています
・内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です
・折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です
・錆が発生せず、収容物の品質も落としません
【材質】
・特殊超強化ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TLコンパレッターの型番80312000BL510のページです。
型番80312000BL510に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TLコンパレッター

TLコンパレッター

    ボックスパレット【段積みブラケット付】

    ボックスパレット【段積みブラケット付】

      ネットパレット (粉体塗装タイプ)

      ネットパレット (粉体塗装タイプ)

        ボックスパレット(キャスター付)

        ボックスパレット(キャスター付)

          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

          ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキ/最大積載荷重1000~2000kg)

            サンキンパレット ニューマルチタイプ

            サンキンパレット ニューマルチタイプ

              メッシュパレット

              メッシュパレット

                サンキンパレット キャスター付きタイプ

                サンキンパレット キャスター付きタイプ

                  ボックスパレット 1012A・1012S・609

                  ボックスパレット 1012A・1012S・609

                    メッシュパレット コイルタイプ

                    メッシュパレット コイルタイプ

                      サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

                      サンキンメッシュパレット 溶融亜鉛メッキタイプ

                        123 吊上げ式かご型パレット

                        123 吊上げ式かご型パレット

                          ハンガーパレットNEXT

                          ハンガーパレットNEXT

                            メーカー 三甲 テイモー トラスコ中山 テイモー トラスコ中山 サンキン ミスミ サンキン テイモー サンキン サンキン 伊藤製作所 サンキン
                            通常価格 53,571円 26,554円 34,496円 24,330円 35,157円 23,731円 12,307円 24,478円 25,546円 13,845円 38,428円 52,793円 92,357円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   4日目   5日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目~   5日目   1日目~   3日目   4日目~   5日目  
                            商品タイプ 網パレット 網パレット - 網パレット台車 - 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット 網パレット - 網パレット
                            材質(本体) ポリプロピレン - スチール - スチール スチール スチール スチール - スチール スチール スチール スチール
                            材質1 特殊超強化ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            TLコンパレッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SK-TLKPF140-AGL
                            SK-TLKPF830AGL
                            SK-TLKPF880AGL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大積載荷重
                            (kg)
                            差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 質量(g) トラスココード 奥行(mm) 間口(mm) 高さ(mm) 最大使用荷重(kg) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 容量(L) 折りたたみ時外寸(mm) JANコード

                            53,571円

                            ( 58,928円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            500290×100607×100Aグレー17600.0211-5380515810540500465760380141.4810×515×2534983049002081

                            123,200円

                            ( 135,520円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1000746×100946×100Aグレー50400.0152-35761020120090510009601150735833.51200×1020×3204983049004870

                            76,346円

                            ( 83,981円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1000746×100946×100Aグレー50800.0152-35771020120095010009601150780883.21200×1020×3204983049004863

                            網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました