(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワコー ネスロックフリー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワコー ネスロックフリー【4個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,531円
税込単価
12,684円

【特長】・パレット、棚板を載せるアームがネスティングラックの中心に向けられてい...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ネスロックにパレットが確実に載っていることをご確認の上、ご使用願います。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WNR-F

1パック

4個入り

11,531( 12,684円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレット、棚板を載せるアームがネスティングラックの中心に向けられているため、載せるのがより簡単になります。
・ネスロックフリーを使用しない時は、アームをクランプのフックにかけて収納が可能です。
・パレットを載せるアーム部とネスティングラックに固定するクランプ部の分離が可能で、アームの着脱が自由にできます。
【用途】
・倉庫・工場
【商品仕様】
・奥行(mm):28
・高さ(mm):77
・幅(mm):325
・安全耐荷重(kg):300(4個使用時)
・JANコード:4582281062732
・トラスココード:856-2903
・質量:1055g
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:メッキ仕上げ

(i)ご注意

  • ネスロックにパレットが確実に載っていることをご確認の上、ご使用願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ワコー ネスロックフリーの型番WNR-Fのページです。
型番WNR-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワコー ネスロックフリー

ワコー ネスロックフリー

    ネスラック (NRシリーズ)

    ネスラック (NRシリーズ)

      ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

      ネスキャッチアングル(ネスティングラック用オプション)

        ネスティングラック ネスラック-P

        ネスティングラック ネスラック-P

          ネスキャッチフリー

          ネスキャッチフリー

            NKクランプ

            NKクランプ

              ネスティングボックス(井桁タイプ)

              ネスティングボックス(井桁タイプ)

                ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

                ネスティングラック用連結ベルトネスベルト

                  TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                  TRUSCO パレット棚2トン 2500X900XH4000 3段 連結

                    ネストップ

                    ネストップ

                      TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                      TRUSCO パレット棚2トン 2300X900XH4000 3段 単体

                        ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

                        ネスティングラック用棚受けネスロッククロス

                          TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                          TRUSCO パレット棚2トン 2300X1100XH4000 3段 単体

                            メーカー ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット OKD(岡田工業) ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 OKD(岡田工業) トラスコ中山 ワコーパレット トラスコ中山
                            通常価格 11,531円 27,220円 1,332円 28,951円 1,238円 5,222円 30,641円 1,141円 137,417円 21,955円 129,515円 9,742円 166,781円
                            通常出荷日 1日目   11日目~   1日目   16日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   9日目   12日目~   9日目   2日目   14日目  

                            ワコー ネスロックフリーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ネスティングラックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました