(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:35OF
メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック RUP メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,323円
税込単価
4,755円

【特長】・非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです・物を出し入れ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

35OF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
35OF

35OF

35
430
375
290
371
316
282
5060456650612
2100
856-2754

1個

4,323( 4,755円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に頑丈で壊れにくいイギリス製のメッシュコンテナです
・物を出し入れしやすく多目的に使用できます
・スタッキング(積み上げ)が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メッシュコンテナ オープンタイプ ブラックの型番35OFのページです。
型番35OFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

    メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

    メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

      サンテナー 網目 B-30~B-80

      サンテナー 網目 B-30~B-80

        16.8/19.8L バスケット

        16.8/19.8L バスケット

          メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

          メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

            443x319x225mm/24.0L コンテナ

            443x319x225mm/24.0L コンテナ

              メッシュコンテナー(ワークインボックス) M

              メッシュコンテナー(ワークインボックス) M

                リス エッグコンテナーE

                リス エッグコンテナーE

                  BS型メッシュコンテナ ブルー

                  BS型メッシュコンテナ ブルー

                    サンコー 玉コン8型

                    サンコー 玉コン8型

                      351x275x172mm/11.2L コンテナ

                      351x275x172mm/11.2L コンテナ

                        メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

                        メッシュコンテナ サンテナー(Bタイプ)

                          メッシュコンテナー(セフティ)

                          メッシュコンテナー(セフティ)

                            メーカー RUP ケニス アズワン エスコ ケニス エスコ ケニス 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 三甲 エスコ 三甲 アズワン
                            通常価格 2,366円 2,573円 2,860円 2,976円 1,459円 3,810円 1,979円 3,071円 13,170円 4,120円 2,430円 2,406円 2,420円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   7日目   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目  
                            商品タイプ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - メッシュコンテナ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ
                            材質(本体) ポリプロピレン - ポリエチレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリエチレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - ポリプロピレン
                            その他 - - - - ブルー - ブルー ブルー - ブルー - オレンジ
                            色詳細 ブラック - - - - - - - - - - - -

                            メッシュコンテナ オープンタイプ ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            18OF
                            64OF
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ JANコード 質量(g) トラスココード

                            2,366円

                            ( 2,603円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1843037719031838518550604566526161500195-6696

                            5,622円

                            ( 6,184円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            6471044031036960928250604566506053100856-2755

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました